Manette indexable ECO en plastique avec filetage, pouces (06613-04) (06613-04-1A11X10)

Manette indexable ECO en plastique avec filetage, pouces (06613-04) 06613-04-1A11X10

Détails du produit:

Référence fabricant: 06613-04-1A11X10

Marque: NORELEM

Prix: 3.95

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Longueur de poignée: 39.9 mm

Couleur principale: Gris foncé RAL 7021

A1=Longueur de poignée: 46.8 mm

B: 7.9 mm

D: 10 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

06613-04-1A11X10

Référence pièce
06613-04-1A11X10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille X=filetage Poids (ERP)
(kg)

3.95 €

1 4 jours 39.9Gris foncé RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.910110-320.0080

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Plastique Matériau du composant Acier
Désignation Manette indexable Composant de finition de surface Passivé bleu Finition 1 Eco
Nombre de dents 12 Type de filetage Filetage RoHS Oui
PL Edelstahl Non

Vous vous trouvez sur la page de Manette indexable ECO en plastique avec filetage, pouces (06613-04), le numéro d'article est le suivant: 06613-04-1A11X10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06613-04-1A11X10.

Variantes de ce produit

Référence pièce
06613-04-1A11X20
06613-04-1A184X10
06613-04-1A184X20
06613-04-1AE1X10
06613-04-1AE1X20
06613-04-1AE84X10
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille X=filetage Poids (ERP)
(kg)

3.95 €

1 4 jours 39.9Gris foncé RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.920110-320.0090

3.95 €

1 4 jours 39.9Rouge traffic RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.910110-320.0080

3.95 €

1 4 jours 39.9Rouge traffic RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.920110-320.0090

3.95 €

1 4 jours 39.9Gris foncé RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.91018-320.0080

3.95 €

1 4 jours 39.9Gris foncé RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.92018-320.0090

3.95 €

1 4 jours 39.9Rouge traffic RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.91018-320.0080

Assistance technique