Manette indexable avec insert taraudé en Inox et poignée en plastique, pouces (06601) (Numéros de référence)

Manette indexable avec insert taraudé en Inox et poignée en plastique, pouces (06601)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· La gamme de produits NOVO grip est synonyme de design attrayant et de forme antidérapante

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06601-1A01
06601-1A02
06601-1A016
06601-1A084
06601-1A086
06601-1A087
06601-1A11
06601-1A12
06601-1A21
06601-1A22
06601-1A116
06601-1A184
06601-1A186
06601-1A187
06601-1A216
06601-1A284
06601-1A286
06601-1A287
06601-2A21
06601-2A22
06601-2A31
06601-2A32
06601-2A216
06601-2A284
06601-2A286
06601-2A287
06601-2A316
06601-2A384
06601-2A386
06601-2A387
06601-3A31
06601-3A32
06601-3A41
06601-3A42
06601-3A316
06601-3A384
06601-3A386
06601-3A387
06601-3A416
06601-3A484
06601-3A486
06601-3A487
06601-4A41
06601-4A42
06601-4A51
06601-4A52
06601-4A416
06601-4A484
06601-4A486
06601-4A487
06601-4A516
06601-4A584
06601-4A586
06601-4A587
06601-5A51
06601-5A52
06601-5A61
06601-5A62
06601-5A516
06601-5A584
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

9.33 €

1 4 jours 40Gris foncé RAL 7021477.5101314.524.54153033.5110-249160.0196

9.33 €

1 4 jours 40Orangé pur RAL 2004477.5101314.524.54153033.5110-249160.1022

9.33 €

1 4 jours 40Jaune colza RAL 1021477.5101314.524.54153033.5110-249160.0160

9.33 €

1 4 jours 40Rouge traffic RAL 3020477.5101314.524.54153033.5110-249160.0147

9.33 €

1 4 jours 40Vert pétrole pantone 327477.5101314.524.54153033.5110-249160.0160

9.33 €

1 4 jours 40Gris foncé RAL 7021477.5101314.524.54153033.5110-249160.0146

9.33 €

1 4 jours 40Gris foncé RAL 7021477.5101314.524.54153033.5110-329160.0120

9.33 €

1 4 jours 40Orangé pur RAL 2004477.5101314.524.54153033.5110-329160.1022

9.33 €

1 4 jours 40Gris foncé RAL 7021477.5101314.524.54153033.511/4-209160.0110

9.33 €

1 4 jours 40Orangé pur RAL 2004477.5101314.524.54153033.511/4-209160.0140

9.33 €

1 4 jours 40Jaune colza RAL 1021477.5101314.524.54153033.5110-329160.0160

9.33 €

1 4 jours 40Rouge traffic RAL 3020477.5101314.524.54153033.5110-329160.0147

9.33 €

1 4 jours 40Vert pétrole pantone 327477.5101314.524.54153033.5110-329160.0160

9.33 €

1 4 jours 40Bleu traffic RAL 5017477.5101314.524.54153033.5110-329160.0146

9.33 €

1 4 jours 40Jaune colza RAL 1021477.5101314.524.54153033.511/4-209160.0138

9.33 €

1 4 jours 40Rouge traffic RAL 3020477.5101314.524.54153033.511/4-209160.0139

9.33 €

1 4 jours 40Vert pétrole pantone 327477.5101314.524.54153033.511/4-209160.0160

9.33 €

1 4 jours 40Bleu traffic RAL 5017477.5101314.524.54153033.511/4-209160.0139

11.01 €

1 4 jours 65Gris foncé RAL 7021759.513.51819.528.56.517.541.545.521/4-2012200.0300

11.01 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 2004759.513.51819.528.56.517.541.545.521/4-2012200.0309

11.01 €

1 4 jours 65Gris foncé RAL 7021759.513.51819.528.56.517.541.545.525/16-1812200.0280

11.01 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 2004759.513.51819.528.56.517.541.545.525/16-1812200.0279

11.01 €

1 4 jours 65Jaune colza RAL 1021759.513.51819.528.56.517.541.545.521/4-2012200.0320

11.01 €

1 4 jours 65Rouge traffic RAL 3020759.513.51819.528.56.517.541.545.521/4-2012200.0320

11.01 €

1 4 jours 65Vert sécurité RAL 6032759.513.51819.528.56.517.541.545.521/4-2012200.0311

11.01 €

1 4 jours 65Bleu traffic RAL 5017759.513.51819.528.56.517.541.545.521/4-2012200.0320

11.01 €

1 4 jours 65Jaune colza RAL 1021759.513.51819.528.56.517.541.545.525/16-1812200.0297

11.01 €

1 4 jours 65Rouge traffic RAL 3020759.513.51819.528.56.517.541.545.525/16-1812200.0288

11.01 €

1 4 jours 65Vert sécurité RAL 6032759.513.51819.528.56.517.541.545.525/16-1812200.0295

11.01 €

1 4 jours 65Bleu traffic RAL 5017759.513.51819.528.56.517.541.545.525/16-1812200.0286

13.55 €

1 4 jours 80Gris foncé RAL 702191.5111621.52337102453.55835/16-1814220.0540

13.55 €

1 4 jours 80Orangé pur RAL 200491.5111621.52337102453.55835/16-1814220.0563

13.55 €

1 4 jours 80Gris foncé RAL 702191.5111621.52337102453.55833/8-1614220.0525

13.55 €

1 4 jours 80Orangé pur RAL 200491.5111621.52337102453.55833/8-1614220.0533

13.55 €

1 4 jours 80Jaune colza RAL 102191.5111621.52337102453.55835/16-1814220.0450

13.55 €

1 4 jours 80Rouge traffic RAL 302091.5111621.52337102453.55835/16-1814220.0547

13.55 €

1 4 jours 80Vert sécurité RAL 603291.5111621.52337102453.55835/16-1814220.0554

13.55 €

1 4 jours 80Bleu traffic RAL 501791.5111621.52337102453.55835/16-1814220.0548

13.55 €

1 4 jours 80Jaune colza RAL 102191.5111621.52337102453.55833/8-1614220.0500

13.55 €

1 4 jours 80Rouge traffic RAL 302091.5111621.52337102453.55833/8-1614220.0512

13.55 €

1 4 jours 80Vert sécurité RAL 603291.5111621.52337102453.55833/8-1614220.0513

13.55 €

1 4 jours 80Bleu traffic RAL 501791.5111621.52337102453.55833/8-1614220.0513

19.49 €

1 4 jours 95Gris foncé RAL 7021109131925.527.5431026616643/8-1617240.0850

19.49 €

1 4 jours 95Orangé pur RAL 2004109131925.527.5431026616643/8-1617240.0895

19.49 €

1 4 jours 95Gris foncé RAL 7021109131925.527.5431026616641/2-1317240.0800

19.49 €

1 4 jours 95Orangé pur RAL 2004109131925.527.5431026616641/2-1317240.0849

19.49 €

1 4 jours 95Jaune colza RAL 1021109131925.527.5431026616643/8-1617240.0910

19.49 €

1 4 jours 95Rouge traffic RAL 3020109131925.527.5431026616643/8-1617240.0896

19.49 €

1 4 jours 95Vert sécurité RAL 6032109131925.527.5431026616643/8-1617240.0800

19.49 €

1 4 jours 95Bleu traffic RAL 5017109131925.527.5431026616643/8-1617240.0800

19.49 €

1 4 jours 95Jaune colza RAL 1021109131925.527.5431026616641/2-1317240.0857

19.49 €

1 4 jours 95Rouge traffic RAL 3020109131925.527.5431026616641/2-1317240.0851

19.49 €

1 4 jours 95Vert sécurité RAL 6032109131925.527.5431026616641/2-1317240.0847

19.49 €

1 4 jours 95Bleu traffic RAL 5017109131925.527.5431026616641/2-1317240.0846

23.52 €

1 4 jours 110Gris foncé RAL 702112615.5233032.5491233727751/2-1323260.1300

23.52 €

1 4 jours 110Orangé pur RAL 200412615.5233032.5491233727751/2-1323260.1460

23.52 €

1 4 jours 110Gris foncé RAL 702112615.5233032.5491233727755/8-1123260.1300

23.52 €

1 4 jours 110Orangé pur RAL 200412615.5233032.5491233727755/8-1123260.1232

23.52 €

1 4 jours 110Jaune colza RAL 102112615.5233032.5491233727751/2-1323260.1412

23.52 €

1 4 jours 110Rouge traffic RAL 302012615.5233032.5491233727751/2-1323260.1381

Loading...

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Plastique Matériau du composant Acier inoxydable
Désignation Manette indexable Type de filetage Taraudage RoHS Oui

Assistance technique