Référence fabricant: 06600-711A0
Marque: NORELEM
Prix: 5.75 €
Délai de livraison: 4 jours
Couleur du composant: Rouge traffic RAL 3020
Couleur principale: Gris foncé RAL 7021
A: 40 mm
A1=Longueur de poignée: 47 mm
B: 7.5 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
06600-711A0
Référence pièce
|
---|
06600-711A0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur du composant | Couleur principale | A (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | Taille | X=filetage | T=profondeur de filetage (mm) | Nombre de dents | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 1 | 10-24 | 9 | 16 | 0.0130 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Forme de levier de serrage en L | Type à bouton-poussoir | Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Plastique |
Matériau du composant | Acier | Désignation | Manette indexable | Finition 1 | À bouton pression |
Type de filetage | Taraudage | RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Manette indexable avec taraudage et bouton de dégagement, pouces (06600), le numéro d'article est le suivant: 06600-711A0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06600-711A0.
Configurer
Propriétés de base
Couleur du composant
Couleur principale
A(mm)
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
Taille
X=filetage
T=profondeur de filetage(mm)
Nombre de dents
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
06600-711A1 |
06600-711A2 |
06600-711AE |
06600-712A2 |
06600-712A3 |
06600-713A3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur du composant | Couleur principale | A (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | Taille | X=filetage | T=profondeur de filetage (mm) | Nombre de dents | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 1 | 10-32 | 9 | 16 | 0.0130 | ||
5.75 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 1 | 1/4-20 | 9 | 16 | 0.0119 | ||
5.75 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 1 | 8-32 | 9 | 16 | 0.0130 | ||
6.80 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 2 | 1/4-20 | 12 | 20 | 0.0290 | ||
6.80 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 2 | 5/16-18 | 12 | 20 | 0.0263 | ||
8.43 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 3 | 5/16-18 | 14 | 22 | 0.0290 |