Manette indexable avec insert fileté en Inox, pouces (06461) (Numéros de référence)

Manette indexable avec insert fileté en Inox, pouces (06461)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06461-0A02X10
06461-0A02X15
06461-0A02X20
06461-0A02X25
06461-0A03X10
06461-0A03X15
06461-0A03X20
06461-0A03X25
06461-0A027X10
06461-0A027X15
06461-0A027X20
06461-0A027X25
06461-0A12X10
06461-0A12X15
06461-0A12X20
06461-0A12X25
06461-0A13X10
06461-0A13X15
06461-0A13X20
06461-0A13X25
06461-0A22X10
06461-0A22X15
06461-0A22X20
06461-0A22X25
06461-0A22X30
06461-0A22X40
06461-0A22X50
06461-0A23X10
06461-0A23X15
06461-0A23X20
06461-0A23X25
06461-0A23X30
06461-0A23X40
06461-0A23X50
06461-0A127X10
06461-0A127X15
06461-0A127X20
06461-0A127X25
06461-0A227X10
06461-0A227X15
06461-0A227X20
06461-0A227X25
06461-0A227X30
06461-0A227X40
06461-0A227X50
06461-0AE2X10
06461-0AE2X15
06461-0AE2X20
06461-0AE2X25
06461-0AE3X10
06461-0AE3X15
06461-0AE3X20
06461-0AE3X25
06461-0AE27X10
06461-0AE27X15
06461-0AE27X20
06461-0AE27X25
06461-1A02X15
06461-1A02X20
06461-1A02X25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale Composant de finition de surface A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille X=filetage Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

11.90 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 2004Naturel37710131424.5414.5303310010-24160.0328

11.90 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 2004Naturel37710131424.5414.5303315010-24160.0341

11.90 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 2004Naturel37710131424.5414.5303320010-24160.0339

11.90 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 2004Naturel37710131424.5414.5303325010-24160.0345

11.90 €

1 4 jours 30Argent métalliséNaturel37710131424.5414.5303310010-24160.0327

11.90 €

1 4 jours 30Argent métalliséNaturel37710131424.5414.5303315010-24160.0331

11.90 €

1 4 jours 30Argent métalliséNaturel37710131424.5414.5303320010-24160.0339

11.90 €

1 4 jours 30Argent métalliséNaturel37710131424.5414.5303325010-24160.0344

11.90 €

1 4 jours 30Rouge rubis RAL 3003Naturel37710131424.5414.5303310010-24160.0010

11.90 €

1 4 jours 30Rouge rubis RAL 3003Naturel37710131424.5414.5303315010-24160.0010

11.90 €

1 4 jours 30Rouge rubis RAL 3003Naturel37710131424.5414.5303320010-24160.0305

11.90 €

1 4 jours 30Rouge rubis RAL 3003Naturel37710131424.5414.5303325010-24160.0010

11.90 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 2004Naturel37710131424.5414.5303310010-32160.0010

11.90 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 2004Naturel37710131424.5414.5303315010-32160.0341

11.90 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 2004Naturel37710131424.5414.5303320010-32160.0339

11.90 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 2004Naturel37710131424.5414.5303325010-32160.0345

11.90 €

1 4 jours 30Argent métalliséNaturel37710131424.5414.5303310010-32160.0327

11.90 €

1 4 jours 30Argent métalliséNaturel37710131424.5414.5303315010-32160.0331

11.90 €

1 4 jours 30Argent métalliséNaturel37710131424.5414.5303320010-32160.0339

11.90 €

1 4 jours 30Argent métalliséNaturel37710131424.5414.5303325010-32160.0344

11.90 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 2004Naturel37710131424.5414.530331001/4-20160.0328

11.90 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 2004Naturel37710131424.5414.530331501/4-20160.0341

11.90 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 2004Naturel37710131424.5414.530332001/4-20160.0339

11.90 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 2004Naturel37710131424.5414.530332501/4-20160.0345

11.90 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 2004Naturel37710131424.5414.530333001/4-20160.0348

12.83 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 2004Naturel37710131424.5414.530334001/4-20160.0366

12.83 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 2004Naturel37710131424.5414.530335001/4-20160.0383

11.90 €

1 4 jours 30Argent métalliséNaturel37710131424.5414.530331001/4-20160.0327

11.90 €

1 4 jours 30Argent métalliséNaturel37710131424.5414.530331501/4-20160.0331

11.90 €

1 4 jours 30Argent métalliséNaturel37710131424.5414.530332001/4-20160.0339

11.90 €

1 4 jours 30Argent métalliséNaturel37710131424.5414.530332501/4-20160.0344

11.90 €

1 4 jours 30Argent métalliséNaturel37710131424.5414.530333001/4-20160.0348

12.83 €

1 4 jours 30Argent métalliséNaturel37710131424.5414.530334001/4-20160.0366

12.83 €

1 4 jours 30Argent métalliséNaturel37710131424.5414.530335001/4-20160.0383

11.90 €

1 4 jours 30Rouge rubis RAL 3003Naturel37710131424.5414.5303310010-32160.0010

11.90 €

1 4 jours 30Rouge rubis RAL 3003Naturel37710131424.5414.5303315010-32160.0010

11.90 €

1 4 jours 30Rouge rubis RAL 3003Naturel37710131424.5414.5303320010-32160.0305

11.90 €

1 4 jours 30Rouge rubis RAL 3003Naturel37710131424.5414.5303325010-32160.0010

11.90 €

1 4 jours 30Rouge rubis RAL 3003Naturel37710131424.5414.530331001/4-20160.0313

11.90 €

1 4 jours 30Rouge rubis RAL 3003Naturel37710131424.5414.530331501/4-20160.0010

11.90 €

1 4 jours 30Rouge rubis RAL 3003Naturel37710131424.5414.530332001/4-20160.0305

11.90 €

1 4 jours 30Rouge rubis RAL 3003Naturel37710131424.5414.530332501/4-20160.0010

11.90 €

1 4 jours 30Rouge rubis RAL 3003Naturel37710131424.5414.530333001/4-20160.0349

12.83 €

1 4 jours 30Rouge rubis RAL 3003Naturel37710131424.5414.530334001/4-20160.0367

12.83 €

1 4 jours 30Rouge rubis RAL 3003Naturel37710131424.5414.530335001/4-20160.0384

11.90 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 2004Naturel37710131424.5414.530331008-32160.0010

11.90 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 2004Naturel37710131424.5414.530331508-32160.0010

11.90 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 2004Naturel37710131424.5414.530332008-32160.0010

11.90 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 2004Naturel37710131424.5414.530332508-32160.0010

11.90 €

1 4 jours 30Argent métalliséNaturel37710131424.5414.530331008-32160.0332

11.90 €

1 4 jours 30Argent métalliséNaturel37710131424.5414.530331508-32160.0327

11.90 €

1 4 jours 30Argent métalliséNaturel37710131424.5414.530332008-32160.0330

11.90 €

1 4 jours 30Argent métalliséNaturel37710131424.5414.530332508-32160.0333

11.90 €

1 4 jours 30Rouge rubis RAL 3003Naturel37710131424.5414.530331008-32160.0309

11.90 €

1 4 jours 30Rouge rubis RAL 3003Naturel37710131424.5414.530331508-32160.0320

11.90 €

1 4 jours 30Rouge rubis RAL 3003Naturel37710131424.5414.530332008-32160.0297

11.90 €

1 4 jours 30Rouge rubis RAL 3003Naturel37710131424.5414.530332508-32160.0298

11.90 €

1 4 jours 40Orangé pur RAL 2004Naturel47710131424.5414.5313415110-24160.0345

11.90 €

1 4 jours 40Orangé pur RAL 2004Naturel47710131424.5414.5313420110-24160.0345

11.90 €

1 4 jours 40Orangé pur RAL 2004Naturel47710131424.5414.5313425110-24160.0349

Loading...

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier inoxydable
Désignation Manette indexable Corps de finition de surface Revêtement plastique. Type de filetage Filetage
RoHS Oui

Assistance technique