Manette indexable avec bouchon de protection avec tige filetée, pouces (06460) (Numéros de référence)

Manette indexable avec bouchon de protection avec tige filetée, pouces (06460)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Bouchon de protection contre la poussière et les impuretés

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06460-92A22X15
06460-92A22X20
06460-92A22X25
06460-92A22X30
06460-92A22X35
06460-92A22X40
06460-92A22X45
06460-92A22X50
06460-92A22X55
06460-92A22X60
06460-92A32X15
06460-92A32X20
06460-92A32X25
06460-92A32X30
06460-92A32X35
06460-92A32X40
06460-92A32X45
06460-92A32X50
06460-92A32X55
06460-92A32X60
06460-92A42X15
06460-92A42X20
06460-92A42X25
06460-92A42X30
06460-92A42X35
06460-92A42X40
06460-92A42X45
06460-92A42X50
06460-92A42X55
06460-92A42X60
06460-93A32X15
06460-93A32X20
06460-93A32X25
06460-93A32X30
06460-93A32X35
06460-93A32X40
06460-93A32X45
06460-93A32X50
06460-93A32X55
06460-93A32X60
06460-93A42X15
06460-93A42X20
06460-93A42X25
06460-93A42X30
06460-93A42X35
06460-93A42X40
06460-93A42X45
06460-93A42X50
06460-93A42X55
06460-93A42X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille X=filetage Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

13.41 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.51521/4-20200.0860

13.41 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.52021/4-20200.0860

13.41 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.52521/4-20200.0870

13.41 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.53021/4-20200.0880

14.13 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.53521/4-20200.0900

14.13 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.54021/4-20200.0910

14.13 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.54521/4-20200.0920

14.13 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.55021/4-20200.0920

14.13 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.55521/4-20200.0920

14.13 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.56021/4-20200.0930

13.41 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.51525/16-18200.0870

13.41 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.52025/16-18200.0900

13.41 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.52525/16-18200.0900

13.41 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.53025/16-18200.0920

14.13 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.53525/16-18200.0940

14.13 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.54025/16-18200.0950

14.13 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.54525/16-18200.0980

14.13 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.55025/16-18200.0990

14.13 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.55525/16-18200.1040

14.13 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.56025/16-18200.1060

13.41 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.51523/8-16200.0910

13.41 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.52023/8-16200.0930

13.41 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.52523/8-16200.0960

13.41 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.53023/8-16200.0980

14.13 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.53523/8-16200.1000

14.13 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.54023/8-16200.1030

14.13 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.54523/8-16200.1060

14.13 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.55023/8-16200.1080

14.13 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.55523/8-16200.1110

14.13 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.56023/8-16200.1130

14.89 €

1 4 jours 80911116212241.5102454.558.51535/16-18220.1430

14.89 €

1 4 jours 80911116212241.5102454.558.52035/16-18220.1450

14.89 €

1 4 jours 80911116212241.5102454.558.52535/16-18220.1480

14.89 €

1 4 jours 80911116212241.5102454.558.53035/16-18220.1490

15.70 €

1 4 jours 80911116212241.5102454.558.53535/16-18220.1510

15.70 €

1 4 jours 80911116212241.5102454.558.54035/16-18220.1520

15.70 €

1 4 jours 80911116212241.5102454.558.54535/16-18220.1530

15.70 €

1 4 jours 80911116212241.5102454.558.55035/16-18220.1540

15.70 €

1 4 jours 80911116212241.5102454.558.55535/16-18220.1550

15.70 €

1 4 jours 80911116212241.5102454.558.56035/16-18220.1570

14.89 €

1 4 jours 80911116212241.5102454.558.51533/8-16220.1450

14.89 €

1 4 jours 80911116212241.5102454.558.52033/8-16220.1470

14.89 €

1 4 jours 80911116212241.5102454.558.52533/8-16220.1500

14.89 €

1 4 jours 80911116212241.5102454.558.53033/8-16220.1530

15.70 €

1 4 jours 80911116212241.5102454.558.53533/8-16220.1560

15.70 €

1 4 jours 80911116212241.5102454.558.54033/8-16220.1580

15.70 €

1 4 jours 80911116212241.5102454.558.54533/8-16220.1600

15.70 €

1 4 jours 80911116212241.5102454.558.55033/8-16220.1640

15.70 €

1 4 jours 80911116212241.5102454.558.55533/8-16220.1660

15.70 €

1 4 jours 80911116212241.5102454.558.56033/8-16220.1690

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier
Désignation Manette indexable Couleur principale Orangé pur RAL 2004 Corps de finition de surface Mate satinée
Composant de finition de surface Bruni Finition 1 Avec bouchon de protection Type de filetage Filetage
RoHS Oui

Assistance technique