Manette indexable plate, avec filetage, zinc, revêtement plastique, pouces (06458) (Numéros de référence)

Manette indexable plate, avec filetage, zinc, revêtement plastique, pouces (06458)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Poignée plate pour les espaces restreints

· La conception plate présente en outre des avantages en matière de sécurité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06458-2A22X15
06458-2A22X20
06458-2A22X25
06458-2A22X30
06458-2A22X35
06458-2A22X40
06458-2A22X45
06458-2A22X50
06458-2A22X55
06458-2A22X60
06458-2A32X15
06458-2A32X20
06458-2A32X25
06458-2A32X30
06458-2A32X35
06458-2A32X40
06458-2A32X45
06458-2A32X50
06458-2A32X55
06458-2A32X60
06458-2A42X15
06458-2A42X20
06458-2A42X25
06458-2A42X30
06458-2A42X35
06458-2A42X40
06458-2A42X45
06458-2A42X50
06458-2A42X55
06458-2A42X60
06458-3A32X15
06458-3A32X20
06458-3A32X25
06458-3A32X30
06458-3A32X35
06458-3A32X40
06458-3A32X45
06458-3A32X50
06458-3A32X55
06458-3A32X60
06458-3A42X15
06458-3A42X20
06458-3A42X25
06458-3A42X30
06458-3A42X35
06458-3A42X40
06458-3A42X45
06458-3A42X50
06458-3A42X55
06458-3A42X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille X=filetage Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

11.40 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.21521/4-20200.0843

11.40 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22021/4-20200.0841

11.40 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22521/4-20200.0850

11.40 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.23021/4-20200.0861

12.19 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.23521/4-20200.0871

12.19 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.24021/4-20200.0877

12.19 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.24521/4-20200.0885

12.19 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.25021/4-20200.0893

12.19 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.25521/4-20200.0898

12.19 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.26021/4-20200.0898

11.40 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.21525/16-18200.0855

11.40 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22025/16-18200.0871

11.40 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22525/16-18200.0885

11.40 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.23025/16-18200.0899

12.19 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.23525/16-18200.0966

12.19 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.24025/16-18200.0932

12.19 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.24525/16-18200.0947

12.19 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.25025/16-18200.0960

12.19 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.25525/16-18200.0977

12.19 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.26025/16-18200.1017

11.40 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.21523/8-16200.0881

11.40 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22023/8-16200.0903

11.40 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22523/8-16200.0938

11.40 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.23023/8-16200.0955

12.19 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.23523/8-16200.0978

12.19 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.24023/8-16200.1000

12.19 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.24523/8-16200.1035

12.19 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.25023/8-16200.1049

12.19 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.25523/8-16200.1080

12.19 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.26023/8-16200.1099

12.54 €

1 4 jours 809111.71621.222371023.838421535/16-18220.1381

12.54 €

1 4 jours 809111.71621.222371023.838422035/16-18220.1399

12.54 €

1 4 jours 809111.71621.222371023.838422535/16-18220.1413

12.54 €

1 4 jours 809111.71621.222371023.838423035/16-18220.1459

13.41 €

1 4 jours 809111.71621.222371023.838423535/16-18220.1459

13.41 €

1 4 jours 809111.71621.222371023.838424035/16-18220.1458

13.41 €

1 4 jours 809111.71621.222371023.838424535/16-18220.1474

13.41 €

1 4 jours 809111.71621.222371023.838425035/16-18220.1489

13.41 €

1 4 jours 809111.71621.222371023.838425535/16-18220.1505

13.41 €

1 4 jours 809111.71621.222371023.838426035/16-18220.1519

12.54 €

1 4 jours 809111.71621.222371023.838421533/8-16220.1406

12.54 €

1 4 jours 809111.71621.222371023.838422033/8-16220.1434

12.54 €

1 4 jours 809111.71621.222371023.838422533/8-16220.1459

12.54 €

1 4 jours 809111.71621.222371023.838423033/8-16220.1484

13.41 €

1 4 jours 809111.71621.222371023.838423533/8-16220.1504

13.41 €

1 4 jours 809111.71621.222371023.838424033/8-16220.1529

13.41 €

1 4 jours 809111.71621.222371023.838424533/8-16220.1558

13.41 €

1 4 jours 809111.71621.222371023.838425033/8-16220.1578

13.41 €

1 4 jours 809111.71621.222371023.838425533/8-16220.1604

13.41 €

1 4 jours 809111.71621.222371023.838426033/8-16220.1684

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier
Désignation Manette indexable Couleur principale Orangé pur RAL 2004 Corps de finition de surface Revêtement plastique.
Composant de finition de surface Bruni Finition 1 Plate Type de filetage Filetage
RoHS Oui

Assistance technique