Manette indexable avec insert taraudé en Inox, chromé brillante, pouces (06451) (Numéros de référence)

Manette indexable avec insert taraudé en Inox, chromé brillante, pouces (06451)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06451-0A06
06451-0A16
06451-0A26
06451-0AD6
06451-0AE6
06451-1A06
06451-1A16
06451-1A26
06451-2A26
06451-2A36
06451-3A36
06451-3A46
06451-4A46
06451-4A56
06451-5A56
06451-5A66
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

14.66 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033010-249160.0360

14.66 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033010-329160.0360

14.66 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303301/4-209160.0360

14.66 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303306-329160.0360

14.66 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303308-329160.0360

14.66 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134110-249160.0306

14.66 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134110-329160.0306

14.66 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313411/4-209160.0325

18.17 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.521/4-2012200.0783

18.17 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.525/16-1812200.0804

20.62 €

1 4 jours 80911116212237102454.558.535/16-1814220.1347

20.62 €

1 4 jours 80911116212237102454.558.533/8-1614220.1283

27.70 €

1 4 jours 9510913192727.54310276367.543/8-1617240.2075

27.70 €

1 4 jours 9510913192727.54310276367.541/2-1317240.2014

34.33 €

1 4 jours 11012615233132491231.57377.551/2-1323260.3127

34.33 €

1 4 jours 11012615233132491231.57377.555/8-1123260.3068

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier inoxydable
Désignation Manette indexable Couleur principale Argent Corps de finition de surface Chromé brillante
Composant de finition de surface Naturel Type de filetage Taraudage RoHS Oui

Assistance technique