Manette indexable avec insert taraudé en Inox, pouces (06451) (Numéros de référence)

Manette indexable avec insert taraudé en Inox, pouces (06451)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06451-0A02
06451-0A03
06451-0A027
06451-0A12
06451-0A13
06451-0A22
06451-0A23
06451-0A127
06451-0A227
06451-0AD2
06451-0AD3
06451-0AD27
06451-0AE2
06451-0AE3
06451-0AE27
06451-1A02
06451-1A03
06451-1A027
06451-1A12
06451-1A13
06451-1A22
06451-1A23
06451-1A127
06451-1A227
06451-2A22
06451-2A23
06451-2A32
06451-2A33
06451-2A227
06451-2A327
06451-3A32
06451-3A33
06451-3A42
06451-3A43
06451-3A327
06451-3A427
06451-4A42
06451-4A43
06451-4A52
06451-4A53
06451-4A427
06451-4A527
06451-5A52
06451-5A53
06451-5A62
06451-5A63
06451-5A527
06451-5A627
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

11.25 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200437710131424.5414.53033010-249160.0302

11.25 €

1 4 jours 30Argent métallisé37710131424.5414.53033010-249160.0303

11.25 €

1 4 jours 30Rouge rubis RAL 300337710131424.5414.53033010-249160.0360

11.25 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200437710131424.5414.53033010-329160.0302

11.25 €

1 4 jours 30Argent métallisé37710131424.5414.53033010-329160.0303

11.25 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200437710131424.5414.5303301/4-209160.0302

11.25 €

1 4 jours 30Argent métallisé37710131424.5414.5303301/4-209160.0303

11.25 €

1 4 jours 30Rouge rubis RAL 300337710131424.5414.53033010-329160.0360

11.25 €

1 4 jours 30Rouge rubis RAL 300337710131424.5414.5303301/4-209160.0360

11.25 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200437710131424.5414.5303306-329160.0010

11.25 €

1 4 jours 30Argent métallisé37710131424.5414.5303306-329160.0309

11.25 €

1 4 jours 30Rouge rubis RAL 300337710131424.5414.5303306-329160.0360

11.25 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200437710131424.5414.5303308-329160.0010

11.25 €

1 4 jours 30Argent métallisé37710131424.5414.5303308-329160.0290

11.25 €

1 4 jours 30Rouge rubis RAL 300337710131424.5414.5303308-329160.0360

11.25 €

1 4 jours 40Orangé pur RAL 200447710131424.5414.53134110-249160.0314

11.25 €

1 4 jours 40Argent métallisé47710131424.5414.53134110-249160.0352

11.25 €

1 4 jours 40Rouge rubis RAL 300347710131424.5414.53134110-249160.0332

11.25 €

1 4 jours 40Orangé pur RAL 200447710131424.5414.53134110-329160.0334

11.25 €

1 4 jours 40Argent métallisé47710131424.5414.53134110-329160.0352

11.25 €

1 4 jours 40Orangé pur RAL 200447710131424.5414.5313411/4-209160.0305

11.25 €

1 4 jours 40Argent métallisé47710131424.5414.5313411/4-209160.0306

11.25 €

1 4 jours 40Rouge rubis RAL 300347710131424.5414.53134110-329160.0332

11.25 €

1 4 jours 40Rouge rubis RAL 300347710131424.5414.5313411/4-209160.0400

13.99 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 200474.59.513.518.51928.56.517.542.545.521/4-2012200.0784

13.99 €

1 4 jours 65Argent métallisé74.59.513.518.51928.56.517.542.545.521/4-2012200.0782

13.99 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 200474.59.513.518.51928.56.517.542.545.525/16-1812200.0764

13.99 €

1 4 jours 65Argent métallisé74.59.513.518.51928.56.517.542.545.525/16-1812200.0815

13.99 €

1 4 jours 65Rouge rubis RAL 300374.59.513.518.51928.56.517.542.545.521/4-2012200.0842

13.99 €

1 4 jours 65Rouge rubis RAL 300374.59.513.518.51928.56.517.542.545.525/16-1812200.0806

15.87 €

1 4 jours 80Orangé pur RAL 2004911116212237102454.558.535/16-1814220.1278

15.87 €

1 4 jours 80Argent métallisé911116212237102454.558.535/16-1814220.1313

15.87 €

1 4 jours 80Orangé pur RAL 2004911116212237102454.558.533/8-1614220.1259

15.87 €

1 4 jours 80Argent métallisé911116212237102454.558.533/8-1614220.0392

15.87 €

1 4 jours 80Rouge rubis RAL 3003911116212237102454.558.535/16-1814220.1324

15.87 €

1 4 jours 80Rouge rubis RAL 3003911116212237102454.558.533/8-1614220.1286

21.32 €

1 4 jours 95Orangé pur RAL 200410913192727.54310276367.543/8-1617240.2860

21.32 €

1 4 jours 95Argent métallisé10913192727.54310276367.543/8-1617240.2072

21.32 €

1 4 jours 95Orangé pur RAL 200410913192727.54310276367.541/2-1317240.1972

21.32 €

1 4 jours 95Argent métallisé10913192727.54310276367.541/2-1317240.2005

21.32 €

1 4 jours 95Rouge rubis RAL 300310913192727.54310276367.543/8-1617240.2100

21.32 €

1 4 jours 95Rouge rubis RAL 300310913192727.54310276367.541/2-1317240.2100

26.43 €

1 4 jours 110Orangé pur RAL 200412615233132491231.57377.551/2-1323260.4210

26.43 €

1 4 jours 110Argent métallisé12615233132491231.57377.551/2-1323260.4230

26.43 €

1 4 jours 110Orangé pur RAL 200412615233132491231.57377.555/8-1123260.4070

26.43 €

1 4 jours 110Argent métallisé12615233132491231.57377.555/8-1123260.3071

26.43 €

1 4 jours 110Rouge rubis RAL 300312615233132491231.57377.551/2-1323260.3239

26.43 €

1 4 jours 110Rouge rubis RAL 300312615233132491231.57377.555/8-1123260.3058

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier inoxydable
Désignation Manette indexable Corps de finition de surface Revêtement plastique. Composant de finition de surface Naturel
Type de filetage Taraudage RoHS Oui

Assistance technique