Manette indexable plate, avec taraudage, zinc, revêtement plastique, pouces (06448) (Numéros de référence)

Manette indexable plate, avec taraudage, zinc, revêtement plastique, pouces (06448)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Poignée plate pour les espaces restreints

· La conception plate présente en outre des avantages en matière de sécurité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06448-2A22
06448-2A32
06448-3A32
06448-3A42
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

10.71 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.221/4-2012200.0782

10.71 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.225/16-1812200.0764

11.70 €

1 4 jours 809111.71621.222371023.8384235/16-1814220.1272

11.70 €

1 4 jours 809111.71621.222371023.8384233/8-1614220.1252

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier
Désignation Manette indexable Couleur principale Orangé pur RAL 2004 Corps de finition de surface Revêtement plastique.
Composant de finition de surface Bruni Finition 1 Plate Type de filetage Taraudage
RoHS Oui

Assistance technique