Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | Couleur principale | A1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Taille | X=filetage | Nombre de dents | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 € | 1 | 4 jours | 64 | Noir satiné | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 45 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0855 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 64 | Noir satiné | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 50 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0880 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 64 | Noir satiné | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 55 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0910 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 64 | Noir satiné | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 60 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0912 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 64 | Argent métallisé | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 15 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0840 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 64 | Argent métallisé | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 20 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0860 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 64 | Argent métallisé | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 25 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0870 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 64 | Argent métallisé | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 30 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0890 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 64 | Argent métallisé | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 35 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0808 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 64 | Argent métallisé | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 40 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0836 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 64 | Argent métallisé | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 45 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0852 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 64 | Argent métallisé | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 50 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0876 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 64 | Argent métallisé | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 55 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0871 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 64 | Argent métallisé | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 60 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0870 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 64 | Noir satiné | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 15 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0840 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 64 | Noir satiné | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 20 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0847 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 64 | Noir satiné | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 25 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0845 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 64 | Noir satiné | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 30 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0881 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 64 | Noir satiné | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 35 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0884 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 64 | Noir satiné | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 40 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0910 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 64 | Noir satiné | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 45 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0923 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 64 | Noir satiné | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 50 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0950 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 64 | Noir satiné | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 55 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0959 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 64 | Noir satiné | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 60 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0966 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 64 | Argent métallisé | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 15 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0860 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 64 | Argent métallisé | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 20 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0710 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 64 | Argent métallisé | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 25 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0870 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 64 | Argent métallisé | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 30 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0920 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 64 | Argent métallisé | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 35 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0896 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 64 | Argent métallisé | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 40 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0900 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 64 | Argent métallisé | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 45 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0930 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 64 | Argent métallisé | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 50 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0950 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 64 | Argent métallisé | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 55 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0960 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 64 | Argent métallisé | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 60 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0960 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 64 | Noir satiné | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 15 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0830 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 64 | Noir satiné | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 20 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0860 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 64 | Noir satiné | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 25 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0600 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 64 | Noir satiné | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 30 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0919 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 64 | Noir satiné | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 35 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0956 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 64 | Noir satiné | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 40 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0955 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 64 | Noir satiné | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 45 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0930 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 64 | Noir satiné | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 50 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.1023 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 64 | Noir satiné | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 55 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.1042 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 64 | Noir satiné | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 60 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.1049 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 64 | Argent métallisé | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 15 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0870 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 64 | Argent métallisé | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 20 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0860 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 64 | Argent métallisé | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 25 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0910 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 64 | Argent métallisé | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 30 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0890 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 64 | Argent métallisé | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 35 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0960 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 64 | Argent métallisé | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 40 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0930 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 64 | Argent métallisé | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 45 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0930 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 64 | Argent métallisé | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 50 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0950 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 64 | Argent métallisé | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 55 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.1060 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 64 | Argent métallisé | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 60 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0980 | ||
12.88 € | 1 | 4 jours | 79 | Noir satiné | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 15 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1351 | ||
12.88 € | 1 | 4 jours | 79 | Noir satiné | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 20 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1361 | ||
12.88 € | 1 | 4 jours | 79 | Noir satiné | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 25 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1385 | ||
12.88 € | 1 | 4 jours | 79 | Noir satiné | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 30 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1401 | ||
13.80 € | 1 | 4 jours | 79 | Noir satiné | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 35 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1415 | ||
13.80 € | 1 | 4 jours | 79 | Noir satiné | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 40 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1430 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Zinc | Matériau du composant | Acier |
Désignation | Manette indexable | Type de filetage | Filetage | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
Couleur principale
A1(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Taille
X=filetage
Nombre de dents
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles