Leviers à serrage rapide réglables avec poignée en plastique et filetage, en acier ou inox, pouces (04233) (Numéros de référence)

Leviers à serrage rapide réglables avec poignée en plastique et filetage, en acier ou inox, pouces (04233)
· Les leviers à serrage rapide permettent le serrage rapide et sans couple de pièces

· Avantage : la pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs

· La tension peut être réglée avec précision au moyen du pas fin

· Domaines d'application : construction de machines et de préfabriqués, techniques de rééducation et médicale

· Finition acier et Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04233-15211A1X20
04233-15211A1X30
04233-15211A1X40
04233-15211A1X50
04233-15211A2X20
04233-15211A2X30
04233-15211A2X40
04233-15211A2X50
04233-152184A1X20
04233-152184A1X30
04233-152184A1X40
04233-152184A1X50
04233-152184A2X20
04233-152184A2X30
04233-152184A2X40
04233-152184A2X50
04233-15311A1X20
04233-15311A1X30
04233-15311A1X40
04233-15311A1X50
04233-15311A2X20
04233-15311A2X30
04233-15311A2X40
04233-15311A2X50
04233-153184A1X20
04233-153184A1X30
04233-153184A1X40
04233-153184A1X50
04233-153184A2X20
04233-153184A2X30
04233-153184A2X40
04233-153184A2X50
04233-25211A3X25
04233-25211A3X30
04233-25211A3X40
04233-25211A3X50
04233-25211A4X25
04233-25211A4X30
04233-25211A4X40
04233-25211A4X50
04233-252184A3X25
04233-252184A3X30
04233-252184A3X40
04233-252184A3X50
04233-252184A4X25
04233-252184A4X30
04233-252184A4X40
04233-252184A4X50
04233-25311A3X25
04233-25311A3X30
04233-25311A3X40
04233-25311A3X50
04233-25311A4X25
04233-25311A4X30
04233-25311A4X40
04233-25311A4X50
04233-253184A3X25
04233-253184A3X30
04233-253184A3X40
04233-253184A3X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Matériau du composant Couleur principale A1=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D=Filetage D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Hauteur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille Déplacement S
(mm)
Force de serrage F
(kN)
Force manuelle FH
(N)
Poids (ERP)
(kg)

11.26 €

1 4 jours 71.5AcierNoir79.6221610-3218.191423.42011.152.51250.0400

11.26 €

1 4 jours 71.5AcierNoir79.6221610-3218.191423.43011.152.51250.0400

12.05 €

1 4 jours 71.5AcierNoir79.6221610-3218.191423.44011.152.51250.0400

12.05 €

1 4 jours 71.5AcierNoir79.6221610-3218.191423.45011.152.51250.0400

11.26 €

1 4 jours 71.5AcierNoir79.622161/4-2018.191423.42011.152.51250.0400

11.26 €

1 4 jours 71.5AcierNoir79.622161/4-2018.191423.43011.152.51250.0400

12.05 €

1 4 jours 71.5AcierNoir79.622161/4-2018.191423.44011.152.51250.0358

12.05 €

1 4 jours 71.5AcierNoir79.622161/4-2018.191423.45011.152.51250.0400

11.26 €

1 4 jours 71.5AcierRouge traffic RAL 302079.6221610-3218.191423.42011.152.51250.0300

11.26 €

1 4 jours 71.5AcierRouge traffic RAL 302079.6221610-3218.191423.43011.152.51250.0400

12.05 €

1 4 jours 71.5AcierRouge traffic RAL 302079.6221610-3218.191423.44011.152.51250.0327

12.05 €

1 4 jours 71.5AcierRouge traffic RAL 302079.6221610-3218.191423.45011.152.51250.0343

11.26 €

1 4 jours 71.5AcierRouge traffic RAL 302079.622161/4-2018.191423.42011.152.51250.0315

11.26 €

1 4 jours 71.5AcierRouge traffic RAL 302079.622161/4-2018.191423.43011.152.51250.0400

12.05 €

1 4 jours 71.5AcierRouge traffic RAL 302079.622161/4-2018.191423.44011.152.51250.0372

12.05 €

1 4 jours 71.5AcierRouge traffic RAL 302079.622161/4-2018.191423.45011.152.51250.0376

16.89 €

1 4 jours 71.5Acier inoxydableNoir79.6221610-3218.191423.42011.152.51250.0400

16.89 €

1 4 jours 71.5Acier inoxydableNoir79.6221610-3218.191423.43011.152.51250.0400

18.09 €

1 4 jours 71.5Acier inoxydableNoir79.6221610-3218.191423.44011.152.51250.0400

18.09 €

1 4 jours 71.5Acier inoxydableNoir79.6221610-3218.191423.45011.152.51250.0400

16.89 €

1 4 jours 71.5Acier inoxydableNoir79.622161/4-2018.191423.42011.152.51250.0323

16.89 €

1 4 jours 71.5Acier inoxydableNoir79.622161/4-2018.191423.43011.152.51250.0400

18.09 €

1 4 jours 71.5Acier inoxydableNoir79.622161/4-2018.191423.44011.152.51250.0400

18.09 €

1 4 jours 71.5Acier inoxydableNoir79.622161/4-2018.191423.45011.152.51250.0400

16.89 €

1 4 jours 71.5Acier inoxydableRouge traffic RAL 302079.6221610-3218.191423.42011.152.51250.0295

16.89 €

1 4 jours 71.5Acier inoxydableRouge traffic RAL 302079.6221610-3218.191423.43011.152.51250.0400

18.09 €

1 4 jours 71.5Acier inoxydableRouge traffic RAL 302079.6221610-3218.191423.44011.152.51250.0400

18.09 €

1 4 jours 71.5Acier inoxydableRouge traffic RAL 302079.6221610-3218.191423.45011.152.51250.0344

16.89 €

1 4 jours 71.5Acier inoxydableRouge traffic RAL 302079.622161/4-2018.191423.42011.152.51250.0320

16.89 €

1 4 jours 71.5Acier inoxydableRouge traffic RAL 302079.622161/4-2018.191423.43011.152.51250.0400

18.09 €

1 4 jours 71.5Acier inoxydableRouge traffic RAL 302079.622161/4-2018.191423.44011.152.51250.0400

18.09 €

1 4 jours 71.5Acier inoxydableRouge traffic RAL 302079.622161/4-2018.191423.45011.152.51250.0400

13.21 €

1 4 jours 100AcierNoir1103324.25/16-1827.11116.227.72521.551700.0712

13.21 €

1 4 jours 100AcierNoir1103324.25/16-1827.11116.227.73021.551700.0800

13.76 €

1 4 jours 100AcierNoir1103324.25/16-1827.11116.227.74021.551700.0800

13.76 €

1 4 jours 100AcierNoir1103324.25/16-1827.11116.227.75021.551700.0800

13.21 €

1 4 jours 100AcierNoir1103324.23/8-1627.11116.227.72521.551700.0800

13.21 €

1 4 jours 100AcierNoir1103324.23/8-1627.11116.227.73021.551700.0800

13.76 €

1 4 jours 100AcierNoir1103324.23/8-1627.11116.227.74021.551700.0800

13.76 €

1 4 jours 100AcierNoir1103324.23/8-1627.11116.227.75021.551700.0800

13.21 €

1 4 jours 100AcierRouge traffic RAL 302011033245/16-1827.11116.227.72521.551700.0727

13.21 €

1 4 jours 100AcierRouge traffic RAL 302011033245/16-1827.11116.227.73021.551700.0732

13.76 €

1 4 jours 100AcierRouge traffic RAL 302011033245/16-1827.11116.227.74021.551700.0769

13.76 €

1 4 jours 100AcierRouge traffic RAL 302011033245/16-1827.11116.227.75021.551700.0400

13.21 €

1 4 jours 100AcierRouge traffic RAL 302011033243/8-1627.11116.227.72521.551700.0800

13.21 €

1 4 jours 100AcierRouge traffic RAL 302011033243/8-1627.11116.227.73021.551700.0800

13.76 €

1 4 jours 100AcierRouge traffic RAL 302011033243/8-1627.11116.227.74021.551700.0400

13.76 €

1 4 jours 100AcierRouge traffic RAL 302011033243/8-1627.11116.227.75021.551700.0800

19.80 €

1 4 jours 100Acier inoxydableNoir1103324.25/16-1827.11116.227.72521.551700.0800

19.80 €

1 4 jours 100Acier inoxydableNoir1103324.25/16-1827.11116.227.73021.551702.1100

21.17 €

1 4 jours 100Acier inoxydableNoir1103324.25/16-1827.11116.227.74021.551700.0800

21.17 €

1 4 jours 100Acier inoxydableNoir1103324.25/16-1827.11116.227.75021.551700.0800

19.80 €

1 4 jours 100Acier inoxydableNoir1103324.23/8-1627.11116.227.72521.551700.0800

19.80 €

1 4 jours 100Acier inoxydableNoir1103324.23/8-1627.11116.227.73021.551700.0800

21.17 €

1 4 jours 100Acier inoxydableNoir1103324.23/8-1627.11116.227.74021.551700.0800

21.17 €

1 4 jours 100Acier inoxydableNoir1103324.23/8-1627.11116.227.75021.551700.0800

19.80 €

1 4 jours 100Acier inoxydableRouge traffic RAL 302011033245/16-1827.11116.227.72521.551700.0800

19.80 €

1 4 jours 100Acier inoxydableRouge traffic RAL 302011033245/16-1827.11116.227.73021.551700.0800

21.17 €

1 4 jours 100Acier inoxydableRouge traffic RAL 302011033245/16-1827.11116.227.74021.551700.0772

21.17 €

1 4 jours 100Acier inoxydableRouge traffic RAL 302011033245/16-1827.11116.227.75021.551700.0800

Loading...

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme à came Forme Forme en L
Matériau du corps principal Polyamide Désignation Levier à serrage rapide Finition 1 Réglable
Type de filetage Filetage RoHS Oui

Assistance technique