Leviers à serrage rapide en inox avec filetage, pouces (04232)

Leviers à serrage rapide en inox avec filetage, pouces (04232)
· Les leviers à serrage rapide permettent le serrage rapide et sans couple de pièces

· Avantage : la pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs

· Domaines d'application : construction de machines et de préfabriqués, techniques de rééducation et médicale, industrie agroalimentaire

· Conviennent en outre pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire (résistants à la corrosion)

· Une meilleure prise en main grâce à la surface électropolie ou grenaillée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04232-05120A0X20
04232-05120A0X30
04232-05120A0X40
04232-05120A0X50
04232-05120A1X20
04232-05120A1X30
04232-05120A1X40
04232-05120A1X50
04232-05120AEX15
04232-05120AEX20
04232-05120AEX30
04232-15120A1X20
04232-15120A1X30
04232-15120A1X40
04232-15120A1X50
04232-15120A2X20
04232-15120A2X30
04232-15120A2X40
04232-15120A2X50
04232-25120A3X25
04232-25120A3X30
04232-25120A3X40
04232-25120A3X50
04232-25120A4X25
04232-25120A4X30
04232-25120A4X40
04232-25120A4X50
04232-95120ADX10
04232-95120ADX15
04232-95120ADX30
04232-95120AEX10
04232-95120AEX15
04232-95120AEX30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D=Filetage D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Hauteur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille Déplacement S
(mm)
Force de serrage F
(kN)
Force manuelle FH
(N)
Poids (ERP)
(kg)

23.81 €

1 4 jours 52.359.1181310-2415.4811.21720012.51000.0420

23.81 €

1 4 jours 52.359.1181310-2415.4811.21730012.51000.0420

24.72 €

1 4 jours 52.359.1181310-2415.4811.21740012.51000.0430

24.72 €

1 4 jours 52.359.1181310-2415.4811.21750012.51000.0430

23.81 €

1 4 jours 52.359.1181310-3215.4811.21720012.51000.0420

23.81 €

1 4 jours 52.359.1181310-3215.4811.21730012.51000.0420

24.72 €

1 4 jours 52.359.1181310-3215.4811.21740012.51000.0430

24.72 €

1 4 jours 52.359.1181310-3215.4811.21750012.51000.0430

23.81 €

1 4 jours 52.359.118138-3215.4811.21715012.51000.0420

23.81 €

1 4 jours 52.359.118138-3215.4811.21720012.51000.0420

23.81 €

1 4 jours 52.359.118138-3215.4811.21730012.51000.0420

28.00 €

1 4 jours 70.479.221.51510-3218.1914.5222011.241200.0736

28.00 €

1 4 jours 70.479.221.51510-3218.1914.5223011.241200.0737

29.05 €

1 4 jours 70.479.221.51510-3218.1914.5224011.241200.0763

29.05 €

1 4 jours 70.479.221.51510-3218.1914.5225011.241200.0770

28.00 €

1 4 jours 70.479.221.5151/4-2018.1914.5222011.241200.0752

28.00 €

1 4 jours 70.479.221.5151/4-2018.1914.5223011.241200.0781

29.05 €

1 4 jours 70.479.221.5151/4-2018.1914.5224011.241200.0780

29.05 €

1 4 jours 70.479.221.5151/4-2018.1914.5225011.241200.0820

38.07 €

1 4 jours 9610833.3245/16-1827.1111828.52521.583500.2443

38.07 €

1 4 jours 9610833.3245/16-1827.1111828.53021.583500.2453

39.22 €

1 4 jours 9610833.3245/16-1827.1111828.54021.583500.2484

39.22 €

1 4 jours 9610833.3245/16-1827.1111828.55021.583500.2489

38.07 €

1 4 jours 9610833.3243/8-1627.1111828.52521.583500.2500

38.07 €

1 4 jours 9610833.3243/8-1627.1111828.53021.583500.2535

39.22 €

1 4 jours 9610833.3243/8-1627.1111828.54021.583500.2550

39.22 €

1 4 jours 9610833.3243/8-1627.1111828.55021.583500.2614

22.41 €

1 4 jours 36.241.714.411.56-3212691310911.5900.0251

22.41 €

1 4 jours 36.241.714.411.56-3212691315911.5900.0251

22.41 €

1 4 jours 36.241.714.411.56-3212691330911.5900.0253

22.41 €

1 4 jours 36.241.714.411.58-3212691310911.5900.0251

22.41 €

1 4 jours 36.241.714.411.58-3212691315911.5900.0251

22.41 €

1 4 jours 36.241.714.411.58-3212691330911.5900.0253

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme à came Forme Forme en L
Matériau du corps principal Acier inoxydable Matériau du composant Acier inoxydable Désignation Levier à serrage rapide
Corde acier 1.4308 Corps de finition de surface Électropoli Type de filetage Filetage
RoHS Oui

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique