Référence fabricant: 04232-95123AD
Marque: NORELEM
Prix: 19.49 €
Délai de livraison: 4 jours
Longueur de poignée: 36.2 mm
Corps de finition de surface: Grenaillé
A1=Longueur de poignée: 41.7 mm
B=Largeur: 14.4 mm
B1: 11.5 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
04232-95123AD
Référence pièce
|
---|
04232-95123AD |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | Corps de finition de surface | A1=Longueur de poignée (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | D=Filetage | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=Hauteur (mm) | Taille | Déplacement S (mm) | Force de serrage F (kN) | Force manuelle FH (N) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.49 € | 1 | 4 jours | 36.2 | Grenaillé | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 6-32 | 12 | 6 | 9 | 13 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0250 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme à came | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Matériau du composant | Acier inoxydable | Désignation | Levier à serrage rapide |
Corde acier | 1.4308 | Type de filetage | Taraudage | RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Leviers à serrage rapide en Inox avec taraudage (04232), le numéro d'article est le suivant: 04232-95123AD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 04232-95123AD.
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
Corps de finition de surface
A1=Longueur de poignée(mm)
B=Largeur(mm)
B1(mm)
D=Filetage
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=Hauteur(mm)
Taille
Déplacement S(mm)
Force de serrage F(kN)
Force manuelle FH(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
04232-05120A1 |
04232-05120AE |
04232-05123A0 |
04232-05123A1 |
04232-05123AE |
04232-95123AE |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur de poignée (mm) | Corps de finition de surface | A1=Longueur de poignée (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | D=Filetage | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=Hauteur (mm) | Taille | Déplacement S (mm) | Force de serrage F (kN) | Force manuelle FH (N) | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.02 € | 1 | 4 jours | 52.3 | Électropoli | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0400 | ||
23.02 € | 1 | 4 jours | 52.3 | Électropoli | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0400 | ||
20.71 € | 1 | 4 jours | 52.3 | Grenaillé | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0400 | ||
20.71 € | 1 | 4 jours | 52.3 | Grenaillé | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0400 | ||
20.71 € | 1 | 4 jours | 52.3 | Grenaillé | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0400 | ||
19.49 € | 1 | 4 jours | 36.2 | Grenaillé | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 8-32 | 12 | 6 | 9 | 13 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0250 |