Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | Matériau du composant | Couleur principale | A1=Longueur de poignée (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | D=Filetage | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=Hauteur (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Taille | Déplacement S (mm) | Force de serrage F (kN) | Force manuelle FH (N) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.78 € | 1 | 4 jours | 70.4 | Acier inoxydable | Noir | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 20 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0381 | ||
16.78 € | 1 | 4 jours | 70.4 | Acier inoxydable | Noir | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 30 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0389 | ||
17.95 € | 1 | 4 jours | 70.4 | Acier inoxydable | Noir | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 40 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0400 | ||
17.95 € | 1 | 4 jours | 70.4 | Acier inoxydable | Noir | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 50 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0409 | ||
16.78 € | 1 | 4 jours | 70.4 | Acier inoxydable | Noir | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 20 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0403 | ||
16.78 € | 1 | 4 jours | 70.4 | Acier inoxydable | Noir | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 30 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0423 | ||
17.95 € | 1 | 4 jours | 70.4 | Acier inoxydable | Noir | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 40 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0439 | ||
17.95 € | 1 | 4 jours | 70.4 | Acier inoxydable | Noir | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 50 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0416 | ||
16.78 € | 1 | 4 jours | 70.4 | Acier inoxydable | Rouge rubis RAL 3003 | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 20 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0382 | ||
16.78 € | 1 | 4 jours | 70.4 | Acier inoxydable | Rouge rubis RAL 3003 | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 30 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0392 | ||
17.95 € | 1 | 4 jours | 70.4 | Acier inoxydable | Rouge rubis RAL 3003 | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 40 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0398 | ||
17.95 € | 1 | 4 jours | 70.4 | Acier inoxydable | Rouge rubis RAL 3003 | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 50 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0414 | ||
16.78 € | 1 | 4 jours | 70.4 | Acier inoxydable | Rouge rubis RAL 3003 | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 20 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0390 | ||
16.78 € | 1 | 4 jours | 70.4 | Acier inoxydable | Rouge rubis RAL 3003 | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 30 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0415 | ||
17.95 € | 1 | 4 jours | 70.4 | Acier inoxydable | Rouge rubis RAL 3003 | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 40 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0436 | ||
17.95 € | 1 | 4 jours | 70.4 | Acier inoxydable | Rouge rubis RAL 3003 | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 50 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0456 | ||
12.94 € | 1 | 4 jours | 96 | Acier | Noir | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 25 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.1137 | ||
12.94 € | 1 | 4 jours | 96 | Acier | Noir | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 30 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.1146 | ||
13.86 € | 1 | 4 jours | 96 | Acier | Noir | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 40 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.1162 | ||
13.86 € | 1 | 4 jours | 96 | Acier | Noir | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 50 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.1202 | ||
12.94 € | 1 | 4 jours | 96 | Acier | Noir | 108 | 33.3 | 24 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 25 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.1161 | ||
12.94 € | 1 | 4 jours | 96 | Acier | Noir | 108 | 33.3 | 24 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 30 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.1210 | ||
13.86 € | 1 | 4 jours | 96 | Acier | Noir | 108 | 33.3 | 24 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 40 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.1244 | ||
13.86 € | 1 | 4 jours | 96 | Acier | Noir | 108 | 33.3 | 24 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 50 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.1289 | ||
12.94 € | 1 | 4 jours | 96 | Acier | Rouge rubis RAL 3003 | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 25 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.1125 | ||
12.94 € | 1 | 4 jours | 96 | Acier | Rouge rubis RAL 3003 | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 30 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.1149 | ||
13.86 € | 1 | 4 jours | 96 | Acier | Rouge rubis RAL 3003 | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 40 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.1158 | ||
13.86 € | 1 | 4 jours | 96 | Acier | Rouge rubis RAL 3003 | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 50 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.1205 | ||
12.94 € | 1 | 4 jours | 96 | Acier | Rouge rubis RAL 3003 | 108 | 33.3 | 24 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 25 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.1152 | ||
12.94 € | 1 | 4 jours | 96 | Acier | Rouge rubis RAL 3003 | 108 | 33.3 | 24 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 30 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.1198 | ||
13.86 € | 1 | 4 jours | 96 | Acier | Rouge rubis RAL 3003 | 108 | 33.3 | 24 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 40 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.1241 | ||
13.86 € | 1 | 4 jours | 96 | Acier | Rouge rubis RAL 3003 | 108 | 33.3 | 24 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 50 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.1291 | ||
18.51 € | 1 | 4 jours | 96 | Acier inoxydable | Noir | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 25 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.1122 | ||
18.51 € | 1 | 4 jours | 96 | Acier inoxydable | Noir | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 30 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.1146 | ||
19.79 € | 1 | 4 jours | 96 | Acier inoxydable | Noir | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 40 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.1131 | ||
19.79 € | 1 | 4 jours | 96 | Acier inoxydable | Noir | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 50 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.1215 | ||
18.51 € | 1 | 4 jours | 96 | Acier inoxydable | Noir | 108 | 33.3 | 24 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 25 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.1175 | ||
18.51 € | 1 | 4 jours | 96 | Acier inoxydable | Noir | 108 | 33.3 | 24 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 30 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.1205 | ||
19.79 € | 1 | 4 jours | 96 | Acier inoxydable | Noir | 108 | 33.3 | 24 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 40 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.1241 | ||
19.79 € | 1 | 4 jours | 96 | Acier inoxydable | Noir | 108 | 33.3 | 24 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 50 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.1294 | ||
18.51 € | 1 | 4 jours | 96 | Acier inoxydable | Rouge rubis RAL 3003 | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 25 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.1112 | ||
18.51 € | 1 | 4 jours | 96 | Acier inoxydable | Rouge rubis RAL 3003 | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 30 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.1127 | ||
19.79 € | 1 | 4 jours | 96 | Acier inoxydable | Rouge rubis RAL 3003 | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 40 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.1165 | ||
19.79 € | 1 | 4 jours | 96 | Acier inoxydable | Rouge rubis RAL 3003 | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 50 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.1188 | ||
18.51 € | 1 | 4 jours | 96 | Acier inoxydable | Rouge rubis RAL 3003 | 108 | 33.3 | 24 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 25 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.1183 | ||
18.51 € | 1 | 4 jours | 96 | Acier inoxydable | Rouge rubis RAL 3003 | 108 | 33.3 | 24 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 30 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.1193 | ||
19.79 € | 1 | 4 jours | 96 | Acier inoxydable | Rouge rubis RAL 3003 | 108 | 33.3 | 24 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 40 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.1227 | ||
19.79 € | 1 | 4 jours | 96 | Acier inoxydable | Rouge rubis RAL 3003 | 108 | 33.3 | 24 | 3/8-16 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 50 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.1286 | ||
10.56 € | 1 | 4 jours | 36.2 | Acier | Noir | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 6-32 | 12 | 6 | 9 | 13 | 10 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0112 | ||
10.56 € | 1 | 4 jours | 36.2 | Acier | Noir | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 6-32 | 12 | 6 | 9 | 13 | 15 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0116 | ||
10.56 € | 1 | 4 jours | 36.2 | Acier | Noir | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 6-32 | 12 | 6 | 9 | 13 | 30 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0122 | ||
10.56 € | 1 | 4 jours | 36.2 | Acier | Noir | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 8-32 | 12 | 6 | 9 | 13 | 10 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0117 | ||
10.56 € | 1 | 4 jours | 36.2 | Acier | Noir | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 8-32 | 12 | 6 | 9 | 13 | 15 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0122 | ||
10.56 € | 1 | 4 jours | 36.2 | Acier | Noir | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 8-32 | 12 | 6 | 9 | 13 | 30 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0133 | ||
10.56 € | 1 | 4 jours | 36.2 | Acier | Rouge rubis RAL 3003 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 6-32 | 12 | 6 | 9 | 13 | 10 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0116 | ||
10.56 € | 1 | 4 jours | 36.2 | Acier | Rouge rubis RAL 3003 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 6-32 | 12 | 6 | 9 | 13 | 15 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0118 | ||
10.56 € | 1 | 4 jours | 36.2 | Acier | Rouge rubis RAL 3003 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 6-32 | 12 | 6 | 9 | 13 | 30 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0126 | ||
10.56 € | 1 | 4 jours | 36.2 | Acier | Rouge rubis RAL 3003 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 8-32 | 12 | 6 | 9 | 13 | 10 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0114 | ||
10.56 € | 1 | 4 jours | 36.2 | Acier | Rouge rubis RAL 3003 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 8-32 | 12 | 6 | 9 | 13 | 15 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0118 | ||
10.56 € | 1 | 4 jours | 36.2 | Acier | Rouge rubis RAL 3003 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 8-32 | 12 | 6 | 9 | 13 | 30 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0130 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme à came | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Aluminium | Désignation | Levier à serrage rapide | Corps de finition de surface | Laqué poudre |
Type de filetage | Filetage | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
Matériau du composant
Couleur principale
A1=Longueur de poignée(mm)
B=Largeur(mm)
B1(mm)
D=Filetage
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=Hauteur(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Taille
Déplacement S(mm)
Force de serrage F(kN)
Force manuelle FH(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles