Manette indexable en plastique détectable visuellement avec taraudage, insert taraudé en inox (06613-05) (06613-05-13208)

Manette indexable en plastique détectable visuellement avec taraudage, insert taraudé en inox (06613-05) 06613-05-13208

Détails du produit:

Référence fabricant: 06613-05-13208

Marque: NORELEM

Prix: 13.04

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Finition 1: Détectable visuellement

X=filetage: M8

T=profondeur de filetage: 9 mm

RoHS: Oui

Poids (ERP): 0.0175 kg


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

06613-05-13208

Référence pièce
06613-05-13208
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Finition 1 X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
RoHS Poids (ERP)
(kg)

13.04 €

1 4 jours Détectable visuellementM89Oui0.0175

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Longueur de poignée(mm) 65.2 Matériau du corps principal Polyamide Matériau du composant Acier inoxydable
Désignation Manette indexable Couleur principale Bleu outremer RAL 5002 Homologation / certification FDA + EU10/2011
Corde acier 1.4404 Composant de finition de surface Naturel A1=Longueur de poignée(mm) 75
B(mm) 10.5 D(mm) 13.5 D1(mm) 18.8
D2(mm) 19.5 H(mm) 27.4 H1(mm) 5.5
H2(mm) 20.7 H3=hauteur de la poignée(mm) 41.9 H4(mm) 38
Taille 2 Nombre de dents 12 Type de filetage Taraudage
PL Edelstahl Oui

Vous vous trouvez sur la page de Manette indexable en plastique détectable visuellement avec taraudage, insert taraudé en inox (06613-05), le numéro d'article est le suivant: 06613-05-13208.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06613-05-13208.

Variantes de ce produit

Référence pièce
06613-05-13206
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Finition 1 X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
RoHS Poids (ERP)
(kg)

12.82 €

1 4 jours -M68-0.0164

Assistance technique