Manette indexable ECO en plastique avec filetage, avec insert fileté en inox (06613-06) (Numéros de référence)

Manette indexable ECO en plastique avec filetage, avec insert fileté en inox (06613-06)
· Dégagement par pression

· Contour de poignée fermé sans arêtes gênantes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06613-06-1041X10
06613-06-1041X15
06613-06-1041X20
06613-06-10484X10
06613-06-10484X15
06613-06-10484X20
06613-06-1051X10
06613-06-1051X15
06613-06-1051X20
06613-06-1051X25
06613-06-10584X10
06613-06-10584X15
06613-06-10584X20
06613-06-10584X25
06613-06-2051X10
06613-06-2051X15
06613-06-2051X20
06613-06-2051X25
06613-06-2051X30
06613-06-2051X40
06613-06-20584X10
06613-06-20584X15
06613-06-20584X20
06613-06-20584X25
06613-06-20584X30
06613-06-20584X40
06613-06-2061X10
06613-06-2061X15
06613-06-2061X20
06613-06-2061X25
06613-06-2061X30
06613-06-2061X40
06613-06-20684X10
06613-06-20684X15
06613-06-20684X20
06613-06-20684X25
06613-06-20684X30
06613-06-20684X40
06613-06-2081X10
06613-06-2081X15
06613-06-2081X20
06613-06-2081X25
06613-06-2081X30
06613-06-2081X40
06613-06-20884X10
06613-06-20884X15
06613-06-20884X20
06613-06-20884X25
06613-06-20884X30
06613-06-20884X40
06613-06-3081X20
06613-06-3081X25
06613-06-3081X30
06613-06-3081X40
06613-06-3081X50
06613-06-3081X60
06613-06-30884X20
06613-06-30884X25
06613-06-30884X30
06613-06-30884X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille X=filetage Poids (ERP)
(kg)

4.98 €

1 4 jours 39.9Gris foncé RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.9101M40.0070

4.98 €

1 4 jours 39.9Gris foncé RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.9151M40.0075

4.98 €

1 4 jours 39.9Gris foncé RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.9201M40.0090

4.98 €

1 4 jours 39.9Rouge traffic RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.9101M40.0070

4.98 €

1 4 jours 39.9Rouge traffic RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.9151M40.0075

4.98 €

1 4 jours 39.9Rouge traffic RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.9201M40.0090

4.98 €

1 4 jours 39.9Gris foncé RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.9101M50.0120

4.98 €

1 4 jours 39.9Gris foncé RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.9151M50.0130

4.98 €

1 4 jours 39.9Gris foncé RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.9201M50.0095

4.98 €

1 4 jours 39.9Gris foncé RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.9251M50.0101

4.98 €

1 4 jours 39.9Rouge traffic RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.9101M50.0120

4.98 €

1 4 jours 39.9Rouge traffic RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.9151M50.0130

4.98 €

1 4 jours 39.9Rouge traffic RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.9201M50.0095

4.98 €

1 4 jours 39.9Rouge traffic RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.9251M50.0101

5.91 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938102M50.0200

5.91 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938152M50.0210

5.91 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938202M50.0220

5.91 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938252M50.0180

5.91 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938302M50.0240

5.98 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938402M50.0250

5.91 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938102M50.0200

5.91 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938152M50.0210

5.91 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938202M50.0220

5.91 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938252M50.0180

5.91 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938302M50.0240

5.98 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938402M50.0250

5.91 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938102M60.0175

5.91 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938152M60.0180

5.91 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938202M60.0300

5.91 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938252M60.0200

5.91 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938302M60.0205

5.98 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938402M60.0224

5.91 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938102M60.0175

5.91 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938152M60.0180

5.91 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938202M60.0300

5.91 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938252M60.0200

5.91 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938302M60.0205

5.98 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938402M60.0224

5.91 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938102M80.0210

5.91 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938152M80.0220

5.91 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938202M80.0240

5.91 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938252M80.0250

5.91 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938302M80.0260

5.98 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938402M80.0300

5.91 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938102M80.0210

5.91 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938152M80.0220

5.91 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938202M80.0240

5.91 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938252M80.0250

5.91 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938302M80.0260

5.98 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938402M80.0300

7.48 €

1 4 jours 80.3Gris foncé RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.3203M80.0460

7.48 €

1 4 jours 80.3Gris foncé RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.3253M80.0390

7.48 €

1 4 jours 80.3Gris foncé RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.3303M80.0340

7.81 €

1 4 jours 80.3Gris foncé RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.3403M80.0440

7.81 €

1 4 jours 80.3Gris foncé RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.3503M80.0470

7.81 €

1 4 jours 80.3Gris foncé RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.3603M80.0360

7.48 €

1 4 jours 80.3Rouge traffic RAL 302091.311.71721.222.2401031.458.153.3203M80.0460

7.48 €

1 4 jours 80.3Rouge traffic RAL 302091.311.71721.222.2401031.458.153.3253M80.0390

7.48 €

1 4 jours 80.3Rouge traffic RAL 302091.311.71721.222.2401031.458.153.3303M80.0340

7.81 €

1 4 jours 80.3Rouge traffic RAL 302091.311.71721.222.2401031.458.153.3403M80.0440

Loading...

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Plastique Matériau du composant Acier inoxydable
Désignation Manette indexable Corde acier 1.4305 Composant de finition de surface Naturel
Finition 1 Eco Nombre de dents 12 Type de filetage Filetage
RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique