Manette indexable avec filetage, satinée mate, pouces (06460) (Numéros de référence)

Manette indexable avec filetage, satinée mate, pouces (06460)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06460-0A01X10
06460-0A01X15
06460-0A01X20
06460-0A01X25
06460-0A01X30
06460-0A01X35
06460-0A01X40
06460-0A01X45
06460-0A01X50
06460-0A11X10
06460-0A11X15
06460-0A11X20
06460-0A11X25
06460-0A11X30
06460-0A11X35
06460-0A11X40
06460-0A11X45
06460-0A11X50
06460-0A21X10
06460-0A21X15
06460-0A21X20
06460-0A21X25
06460-0A21X30
06460-0A21X35
06460-0A21X40
06460-0A21X45
06460-0A21X50
06460-0AE1X10
06460-0AE1X15
06460-0AE1X20
06460-0AE1X25
06460-0AE1X30
06460-0AE1X35
06460-0AE1X40
06460-0AE1X45
06460-0AE1X50
06460-1A01X10
06460-1A01X15
06460-1A01X20
06460-1A01X25
06460-1A01X30
06460-1A01X35
06460-1A01X40
06460-1A01X45
06460-1A01X50
06460-1A11X10
06460-1A11X15
06460-1A11X20
06460-1A11X25
06460-1A11X30
06460-1A11X35
06460-1A11X40
06460-1A11X45
06460-1A11X50
06460-1A21X10
06460-1A21X15
06460-1A21X20
06460-1A21X25
06460-1A21X30
06460-1A21X35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille X=filetage Nombre de dents Type de filetage Poids (ERP)
(kg)

8.32 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303310010-2416Filetage0.0324

8.32 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303315010-2416Filetage0.0331

8.32 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303320010-2416Filetage0.0345

8.32 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303325010-2416Filetage0.0342

8.32 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303330010-2416Filetage0.0349

9.05 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303335010-2416Filetage0.0354

9.05 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303340010-2416Filetage0.0363

9.05 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303345010-2416Filetage0.0377

9.05 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303350010-2416Filetage0.0373

8.32 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303310010-3216Filetage0.0324

8.32 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303315010-3216Filetage0.0331

8.32 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303320010-3216Filetage0.0333

8.32 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303325010-3216Filetage0.0342

8.32 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303330010-3216Filetage0.0349

9.05 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303335010-3216Filetage0.0354

9.05 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303340010-3216Filetage0.0363

9.05 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303345010-3216Filetage0.0377

9.05 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303350010-3216Filetage0.0373

8.32 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530331001/4-2016Filetage0.0324

8.32 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530331501/4-2016Filetage0.0326

8.32 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530332001/4-2016Filetage0.3270

8.32 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530332501/4-2016Filetage0.0360

8.32 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530333001/4-2016Filetage0.0349

9.05 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530333501/4-2016Filetage0.0354

9.05 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530334001/4-2016Filetage0.0387

9.05 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530334501/4-2016Filetage0.0377

9.05 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530335001/4-2016Filetage0.0406

8.32 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530331008-3216Filetage0.0010

8.32 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530331508-3216Filetage0.0010

8.32 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530332008-3216Filetage0.0010

8.32 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530332508-3216Filetage0.0010

8.32 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530333008-3216Filetage0.0010

9.05 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530333508-3216Filetage0.0010

9.05 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530334008-3216Filetage0.0010

9.05 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530334508-3216Filetage0.0010

9.05 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530335008-3216Filetage0.0010

8.32 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313410110-2416Filetage0.0344

8.32 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313415110-2416Filetage0.0345

8.32 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313420110-2416Filetage0.0345

8.32 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313425110-2416Filetage0.0349

8.32 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313430110-2416Filetage0.0370

9.05 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313435110-2416Filetage0.0360

9.05 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313440110-2416Filetage0.0364

9.05 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313445110-2416Filetage0.0370

9.05 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313450110-2416Filetage0.0374

8.32 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313410110-3216Filetage0.0347

8.32 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313415110-3216Filetage0.0351

8.32 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313420110-3216Filetage0.0346

8.32 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313425110-3216Filetage0.0123

8.32 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313430110-3216Filetage0.0365

9.05 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313435110-3216Filetage0.0371

9.05 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313440110-3216Filetage0.0376

9.05 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313445110-3216Filetage0.0382

9.05 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313450110-3216Filetage0.0388

8.32 €

1 4 jours 4047710131424.5414.531341011/4-2016Filetage0.0361

8.32 €

1 4 jours 4047710131424.5414.531341511/4-2016Filetage0.0352

8.32 €

1 4 jours 4047710131424.5414.531342011/4-2016-0.0380

8.32 €

1 4 jours 4047710131424.5414.531342511/4-2016Filetage0.0389

8.32 €

1 4 jours 4047710131424.5414.531343011/4-2016Filetage0.0396

9.05 €

1 4 jours 4047710131424.5414.531343511/4-2016Filetage0.0378

Loading...

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier
Désignation Manette indexable Couleur principale Noir RAL 9005 Corps de finition de surface Mate satinée
Composant de finition de surface Bruni RoHS Oui

Assistance technique