Manette indexable avec filetage, brillante (06460) (Numéros de référence)

Manette indexable avec filetage, brillante (06460)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06460-003008X6
06460-003008X10
06460-003008X15
06460-003008X20
06460-004008X10
06460-004008X15
06460-004008X20
06460-004008X25
06460-004008X30
06460-004008X35
06460-004008X40
06460-004008X45
06460-004008X50
06460-005008X10
06460-005008X15
06460-005008X20
06460-005008X25
06460-005008X30
06460-005008X35
06460-005008X40
06460-005008X45
06460-005008X50
06460-105008X10
06460-105008X15
06460-105008X20
06460-105008X25
06460-105008X30
06460-105008X35
06460-105008X40
06460-105008X45
06460-105008X50
06460-106008X10
06460-106008X15
06460-106008X20
06460-106008X25
06460-106008X30
06460-106008X35
06460-106008X40
06460-106008X45
06460-106008X50
06460-206008X15
06460-206008X20
06460-206008X25
06460-206008X30
06460-206008X35
06460-206008X40
06460-206008X45
06460-206008X50
06460-206008X55
06460-206008X60
06460-208008X15
06460-208008X20
06460-208008X25
06460-208008X30
06460-208008X35
06460-208008X40
06460-208008X45
06460-208008X50
06460-208008X55
06460-208008X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille X=filetage Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

6.36 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303360M3160.0280

6.36 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033100M3160.0300

6.36 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033150M3160.0320

6.36 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033200M3160.0330

6.36 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033100M4160.0320

6.36 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033150M4160.0324

6.36 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033200M4160.0327

6.36 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033250M4160.0328

6.36 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033300M4160.0343

6.89 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033350M4160.0308

6.89 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033400M4160.0353

6.89 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033450M4160.0348

6.89 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033500M4160.0349

6.36 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033100M5160.0324

6.36 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033150M5160.0331

6.36 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033200M5160.0345

6.36 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033250M5160.0342

6.36 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033300M5160.0349

6.89 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033350M5160.0354

6.89 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033400M5160.0363

6.89 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033450M5160.0377

6.89 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033500M5160.0373

6.36 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134101M5160.0356

6.36 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134151M5160.0361

6.36 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134201M5160.0366

6.36 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134251M5160.0374

6.36 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134301M5160.0379

6.89 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134351M5160.0388

6.89 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134401M5160.0390

6.89 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134451M5160.0398

6.89 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134501M5160.0410

6.36 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134101M6160.0360

6.36 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134151M6160.0368

6.36 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134201M6160.0379

6.36 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134251M6160.0387

6.36 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134301M6160.0395

6.89 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134351M6160.0402

6.89 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134401M6160.0420

6.89 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134451M6160.0419

6.89 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134501M6160.0428

7.98 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5152M6200.0883

7.98 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5202M6200.0882

7.98 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5252M6200.0902

7.98 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5302M6200.0908

8.50 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5352M6200.0918

8.50 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5402M6200.0922

8.50 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5452M6200.0941

8.50 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5502M6200.0947

8.50 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5552M6200.0959

8.50 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5602M6200.0957

7.98 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5152M8200.0893

7.98 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5202M8200.0912

7.98 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5252M8200.0928

7.98 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5302M8200.0950

8.50 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5352M8200.0965

8.50 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5402M8200.0982

8.50 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5452M8200.0997

8.50 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5502M8200.1011

8.50 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5552M8200.1026

8.50 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5602M8200.1045

Loading...

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier
Désignation Manette indexable Corps de finition de surface Naturel Composant de finition de surface Bruni
Type de filetage Filetage RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique