Manette indexable avec bouchon de protection avec filetage, inserts en inox, satinée mate, pouces (06461) (Numéros de référence)

Manette indexable avec bouchon de protection avec filetage, inserts en inox, satinée mate, pouces (06461)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Bouchon de protection contre la poussière et les impuretés

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06461-92A21X15
06461-92A21X20
06461-92A21X25
06461-92A21X30
06461-92A21X40
06461-92A21X50
06461-92A21X60
06461-92A31X15
06461-92A31X20
06461-92A31X25
06461-92A31X30
06461-92A31X40
06461-92A31X50
06461-92A31X60
06461-92A41X20
06461-92A41X25
06461-92A41X30
06461-92A41X40
06461-92A41X50
06461-92A41X60
06461-93A31X20
06461-93A31X25
06461-93A31X30
06461-93A31X40
06461-93A31X50
06461-93A31X60
06461-93A41X20
06461-93A41X25
06461-93A41X30
06461-93A41X40
06461-93A41X50
06461-93A41X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Composant de finition de surface A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille X=filetage Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

17.69 €

1 4 jours 65Naturel74.59.513.518.519326.517.542.545.51521/4-20200.0870

17.69 €

1 4 jours 65Naturel74.59.513.518.519326.517.542.545.52021/4-20200.0870

17.69 €

1 4 jours 65Naturel74.59.513.518.519326.517.542.545.52521/4-20200.0880

17.69 €

1 4 jours 65Naturel74.59.513.518.519326.517.542.545.53021/4-20200.0890

18.81 €

1 4 jours 65Naturel74.59.513.518.519326.517.542.545.54021/4-20200.0900

18.81 €

1 4 jours 65Naturel74.59.513.518.519326.517.542.545.55021/4-20200.0920

18.81 €

1 4 jours 65Naturel74.59.513.518.519326.517.542.545.56021/4-20200.0930

17.69 €

1 4 jours 65Naturel74.59.513.518.519326.517.542.545.51525/16-18200.0880

17.69 €

1 4 jours 65Naturel74.59.513.518.519326.517.542.545.52025/16-18200.0890

17.69 €

1 4 jours 65Naturel74.59.513.518.519326.517.542.545.52525/16-18200.0910

17.69 €

1 4 jours 65Naturel74.59.513.518.519326.517.542.545.53025/16-18200.0920

18.81 €

1 4 jours 65Naturel74.59.513.518.519326.517.542.545.54025/16-18200.0950

18.81 €

1 4 jours 65Naturel74.59.513.518.519326.517.542.545.55025/16-18200.0990

18.81 €

1 4 jours 65Naturel74.59.513.518.519326.517.542.545.56025/16-18200.1050

17.69 €

1 4 jours 65Naturel74.59.513.518.519326.517.542.545.52023/8-16200.0930

17.69 €

1 4 jours 65Naturel74.59.513.518.519326.517.542.545.52523/8-16200.0960

17.69 €

1 4 jours 65Naturel74.59.513.518.519326.517.542.545.53023/8-16200.0980

18.81 €

1 4 jours 65Naturel74.59.513.518.519326.517.542.545.54023/8-16200.1010

18.81 €

1 4 jours 65Naturel74.59.513.518.519326.517.542.545.55023/8-16200.1030

18.81 €

1 4 jours 65Naturel74.59.513.518.519326.517.542.545.56023/8-16200.1050

20.29 €

1 4 jours 80Naturel911116212241.5102454.558.52035/16-18220.1440

20.29 €

1 4 jours 80Naturel911116212241.5102454.558.52535/16-18220.1450

20.29 €

1 4 jours 80-911116212241.5102454.558.53035/16-18220.1500

21.42 €

1 4 jours 80-911116212241.5102454.558.54035/16-18220.1510

21.42 €

1 4 jours 80-911116212241.5102454.558.55035/16-18220.1530

21.42 €

1 4 jours 80-911116212241.5102454.558.56035/16-18220.1550

20.29 €

1 4 jours 80-911116212241.5102454.558.52033/8-16220.1470

20.29 €

1 4 jours 80-911116212241.5102454.558.52533/8-16220.1500

20.29 €

1 4 jours 80-911116212241.5102454.558.53033/8-16220.1520

21.42 €

1 4 jours 80-911116212241.5102454.558.54033/8-16220.1570

21.42 €

1 4 jours 80-911116212241.5102454.558.55033/8-16220.1620

21.42 €

1 4 jours 80-911116212241.5102454.558.56033/8-16220.1670

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier inoxydable
Désignation Manette indexable Couleur principale Noir RAL 9005 Corps de finition de surface Mate satinée
Finition 1 Avec bouchon de protection Type de filetage Filetage RoHS Oui

Assistance technique