Référence fabricant: 06430-110
Marque: NORELEM
Prix: 14.46 €
Délai de livraison: 4 jours
Longueur de poignée: 64 mm
A1: 73 mm
D=filetage: M10 mm
D1: 18 mm
D4: 20 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
06430-110
Référence pièce
|
---|
06430-110 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | A1 (mm) | D=filetage (mm) | D1 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L1=longueur de filetage (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.46 € | 1 | 4 jours | 64 | 73 | M10 | 18 | 20 | 6 | 24 | 17 | 60 | 0.0800 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier | Matériau du composant | Thermodurcissable | Désignation | Manette indexable |
RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Manette indexable en acier avec filetage et bouton sphérique en plastique (06430), le numéro d'article est le suivant: 06430-110.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06430-110.
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
A1(mm)
D=filetage(mm)
D1(mm)
D4(mm)
D5(mm)
H(mm)
H1(mm)
L1=longueur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
06430-108 |
06430-112 |
06430-116 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur de poignée (mm) | A1 (mm) | D=filetage (mm) | D1 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L1=longueur de filetage (mm) | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.67 € | 1 | 4 jours | 48 | 55 | M8 | 14 | 16 | 6 | 19 | 13 | 45 | 0.0348 | ||
19.04 € | 1 | 4 jours | 97 | 108 | M12 | 22 | 30 | 10 | 42 | 19 | 70 | 0.1531 | ||
19.21 € | 1 | 4 jours | 126 | 138.5 | M16 | 25 | 32 | 12 | 55 | 23 | 75 | 0.2626 |