Module linéaire pneumatique avec trois guidages cylindriques (20000)

Module linéaire pneumatique avec trois guidages cylindriques (20000)
· Actionnement par vérin à double effet.

· Répétabilité ±0,01 mm

· Course : 40 à 300 mm

· Force : 100 à 660 N

· Forme compacte, facile à monter et à entretenir

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20000-31040
20000-31060
20000-31080
20000-31100
20000-32060
20000-32090
20000-32120
20000-32150
20000-33100
20000-33120
20000-33160
20000-33200
20000-35120
20000-35180
20000-35240
20000-35300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Taille D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
F1 max.
(kN)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
Force de piston à 6 bars
(N)
E
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
E3
(mm)
E4
(mm)
E5
(mm)
E6
(mm)
E7
(mm)
P P1
(mm)
Ø de piston H1
(mm)
H2
(mm)
N (nombre de dents) L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
T
(mm)
Course S
(mm)
Amortisseur assorti Commutateur de proximité assorti Consommation d'air par cycle à 6 bars
(ccm)
Connecteur assorti Poids (ERP)
(kg)

1,857.44 €

1 4 jours 6560651844M484.50.3840151637100203810564936M59.3166430296121034026300-141501020910-010X500011.3-1.1600

1,870.12 €

1 4 jours 6560651844M484.50.2640151637100203810564936M59.31664304116121036026300-141501020910-0201720950-030X20001.3000

1,897.65 €

1 4 jours 6560651844M484.50.1840151637100203810564936M59.31664306136121038026300-141501020910-02022.620950-030X20001.4000

1,931.49 €

1 4 jours 6560651844M484.50.12540151637100203810564936M59.316643081561210310026300-141501020910-02028.320950-030X20001.5700

2,126.37 €

1 4 jours 86828621265M5105.50.61552021502503045155651150G1/89.9258540212016215.76026300-141501020910-0205620950-030X20002.6000

2,181.45 €

1 4 jours 86828621265M5105.50.35552021502503045155651150G1/89.9258540415016215.79026300-141501020910-0308420950-030X20002.9000

2,232.30 €

1 4 jours 86828621265M5105.50.24552021502503045155651150G1/89.9258540618016215.712026300-141501020910-03011220950-030X20003.1800

2,281.02 €

1 4 jours 86828621265M5105.50.16552021502503045155651150G1/89.9258540821016215.715026300-141501020910-03014020950-030X20003.7000

2,547.85 €

1 4 jours 10710010731686M6116.60.84702526624074050205661470G1/89.532106502140202058026300-201501620910-03011820950-030X20004.7000

2,619.87 €

1 4 jours 10710010731686M6116.60.52702526624074050205661470G1/89.5321065041802020512026300-201501620910-03017820950-030X20005.5000

2,696.11 €

1 4 jours 10710010731686M6116.60.32702526624074050205661470G1/89.5321065062202020516026300-201501620910-03023620950-030X20006.1900

2,757.50 €

1 4 jours 10710010731686M6116.60.2702526624074050205661470G1/89.5321065082602020520026300-201501620910-03029520950-030X20007.2000

2,907.91 €

1 4 jours 1591501595251210M1018111.081043839936606072308981796G1/414401587622042523712026300-251503020910-030354.620950-030X200014.6000

3,060.40 €

1 4 jours 1591501595251210M1018110.71043839936606072308981796G1/414401587642642523718026300-251503020910-030531.820950-030X200016.7000

3,191.69 €

1 4 jours 1591501595251210M1018110.481043839936606072308981796G1/414401587663242523724026300-251503020910-030709.120950-030X200019.1000

3,320.85 €

1 4 jours 1591501595251210M1018110.361043839936606072308981796G1/414401587683842523730026300-251503020910-030886.420950-030X200021.5000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Aluminium Matière de composant Acier Désignation Module lineaire
Finition 1 Pneumatique Finition 2 3 Guidages cylindriques RoHS Oui

Assistance technique