Système de réglage (29210) (29210-122)

Système de réglage (29210) 29210-122

Détails du produit:

Référence fabricant: 29210-122

Marque: NORELEM

Prix: 249.37

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Hauteur du corps principal H: 23 mm

A: 22 mm

D1: 5.5 mm

D2: M5 mm

A1: 52 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

29210-122

Référence pièce
29210-122
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur du corps principal H
(mm)
A
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B=Largeur
(mm)
L=Longueur
(mm)
Taille Poids (ERP)
(kg)

249.37 €

1 4 jours 23225.5M55230227860120.1801

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Autres Matériau du corps Aluminium Désignation Unité réglable
RoHS Oui

Vous vous trouvez sur la page de Système de réglage (29210), le numéro d'article est le suivant: 29210-122.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 29210-122.

Variantes de ce produit

Référence pièce
29210-202
29210-302
29210-402
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur du corps principal H
(mm)
A
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B=Largeur
(mm)
L=Longueur
(mm)
Taille Poids (ERP)
(kg)

259.07 €

1 4 jours 23305.5M57040308880200.2774

277.50 €

1 4 jours 32406.5M6905040110100300.6150

279.45 €

1 4 jours 32488.5M81086048120120400.7889

Assistance technique