Cale réglable en hauteur (02320)

Cale réglable en hauteur (02320)
· Translation verticale sans déplacement latéral

· Convient tout particulièrement pour le positionnement ou l’usinage de pièces lourdes

· Différents éléments disponibles en option

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02320-50
02320-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
B1
(mm)
B3=Plage de serrage F
(kN)
H
(mm)
L
(mm)
Course de réglage (hauteur) par tour de vis Poids (ERP)
(kg)

459.54 €

1 4 jours 63687134050 - 684050630.861.5690

986.70 €

1 4 jours 115125202460100 - 1251001001251.168.4250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Autres Matériau du corps Acier Désignation Cale réglable en hauteur
RoHS Oui

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique