Bouchons en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés, Forme B, carrés (27799-20) (27799-20-13130520)

Bouchons en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés, Forme B, carrés (27799-20) 27799-20-13130520

Détails du produit:

Référence fabricant: 27799-20-13130520

Marque: NORELEM

Prix: 1.68

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Hauteur du corps principal H: 4 mm

A: 13 mm

Assorti à: 13x13x0.5-2

Poids (ERP): 0.0010 kg


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

27799-20-13130520

Référence pièce
27799-20-13130520
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur du corps principal H
(mm)
A
(mm)
Assorti à Poids (ERP)
(kg)

1.68 €

1 4 jours 41313x13x0.5-20.0010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Autres Matériau du corps Polyéthylène Forme B
Désignation Obturateur Couleur du corps de base Noir Finition 1 Avec surface de glissement en feutre
Finition 2 Pour tube carré H1(mm) 3.5 Type de forme Carré
L=Longueur(mm) 11.5 RoHS Oui PL Edelstahl Non

Vous vous trouvez sur la page de Bouchons en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés, Forme B, carrés (27799-20), le numéro d'article est le suivant: 27799-20-13130520.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27799-20-13130520.

Variantes de ce produit

Référence pièce
27799-20-15150820
27799-20-16160820
27799-20-18181530
27799-20-20200830
27799-20-22220830
27799-20-25251030
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur du corps principal H
(mm)
A
(mm)
Assorti à Poids (ERP)
(kg)

1.64 €

1 4 jours 31515x15x0.8-20.0010

1.66 €

1 4 jours 51616x16x0.8-20.0020

1.66 €

1 4 jours 51818x18x1.5-30.0020

1.67 €

1 4 jours 52020x20x0.8-30.0020

1.90 €

1 4 jours 52222x22x0.8-30.0030

1.90 €

1 4 jours 52525x25x1-30.0030

Assistance technique