Référence fabricant: 27799-20-00130820
Marque: NORELEM
Prix: 1.64 €
Délai de livraison: 4 jours
Hauteur du corps principal H: 4 mm
D=diamètre: 13 mm
L=Longueur: 11.5 mm
Assorti à: Ø13x0.8-2
Poids (ERP): 0.0010 kg
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
27799-20-00130820
Référence pièce
|
---|
27799-20-00130820 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur du corps principal H (mm) | D=diamètre (mm) | L=Longueur (mm) | Assorti à | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.64 € | 1 | 4 jours | 4 | 13 | 11.5 | Ø13x0.8-2 | 0.0010 |
Loading...
Type | Autres | Matériau du corps | Polyéthylène | Forme | A |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Obturateur | Couleur du corps de base | Noir | Finition 1 | Avec surface de glissement en feutre |
Finition 2 | Pour tube rond | H1(mm) | 3.5 | Type de forme | Rond |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Bouchons en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés, Forme A, ronds (27799-20), le numéro d'article est le suivant: 27799-20-00130820.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27799-20-00130820.
Configurer
Propriétés de base
Hauteur du corps principal H(mm)
D=diamètre(mm)
L=Longueur(mm)
Assorti à
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
27799-20-00120820 |
27799-20-00140820 |
27799-20-00150820 |
27799-20-00160820 |
27799-20-00180825 |
27799-20-00190825 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur du corps principal H (mm) | D=diamètre (mm) | L=Longueur (mm) | Assorti à | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.63 € | 1 | 4 jours | 3.5 | 12 | 10 | Ø12x0.8-2 | 0.0010 | ||
1.64 € | 1 | 4 jours | 5 | 14 | 10.5 | Ø14x0.8-2 | 0.0010 | ||
1.66 € | 1 | 4 jours | 3 | 15 | 11.5 | Ø15x0.8-2 | 0.0010 | ||
1.66 € | 1 | 4 jours | 5 | 16 | 11.5 | Ø16x0.8-2 | 0.0010 | ||
1.67 € | 1 | 4 jours | 5 | 18 | 11.5 | Ø18x0.8-2.5 | 0.0020 | ||
1.67 € | 1 | 4 jours | 5 | 19 | 11.5 | Ø19x0.8-2.5 | 0.0020 |