Bouchons d'ajustement en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés, Forme A, ronds (27799-15) (27799-15-0030101529)

Bouchons d'ajustement en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés, Forme A, ronds (27799-15) 27799-15-0030101529

Détails du produit:

Référence fabricant: 27799-15-0030101529

Marque: NORELEM

Prix: 3.17

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

D1=Filetage (M): 22 mm

L1: 29 mm

SW: 28 mm

Capacité de charge maximale (charge statique uniquement): 3 kN

D=diamètre: 30 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

27799-15-0030101529

Référence pièce
27799-15-0030101529
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Filetage (M)
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
D=diamètre
(mm)
L=Longueur
(mm)
Assorti à Poids (ERP)
(kg)

3.17 €

1 4 jours 22292833019.7Ø30x1-1.50.0140

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Autres Matériau du corps Polyamide Hauteur du corps principal H(mm) 5
Forme A Désignation Bouchons d'ajustement Couleur du corps de base Noir
Finition 1 Avec surface de glissement en feutre Finition 2 Pour tube rond D2(mm) 25
H1(mm) 5 H2(mm) 3 Type de forme Rond
RoHS Oui PL Edelstahl Non

Vous vous trouvez sur la page de Bouchons d'ajustement en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés, Forme A, ronds (27799-15), le numéro d'article est le suivant: 27799-15-0030101529.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27799-15-0030101529.

Variantes de ce produit

Référence pièce
27799-15-0030101560
27799-15-0030152029
27799-15-0032152029
27799-15-0032152060
27799-15-0035152029
27799-15-0035152060
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D1=Filetage (M)
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
D=diamètre
(mm)
L=Longueur
(mm)
Assorti à Poids (ERP)
(kg)

3.55 €

1 4 jours 22602833019.7Ø30x1-1.50.0160

3.85 €

1 4 jours 2229282.53027Ø30x1.5-20.0160

3.24 €

1 4 jours 22292833219.7Ø32x1.5-20.0140

3.60 €

1 4 jours 22602833219.7Ø32x1.5-20.0150

3.39 €

1 4 jours 22292833529.3Ø35x1.5-20.0190

3.80 €

1 4 jours 22602833529.3Ø35x1.5-20.0180

Assistance technique