Référence fabricant: 27799-05-6040152029
Marque: NORELEM
Prix: 2.65 €
Délai de livraison: 4 jours
L1: 29 mm
Poids (ERP): 0.0400 kg
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
27799-05-6040152029
Type | Autres | Matériau du corps | Polyamide | Hauteur du corps principal H(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
D1=Filetage (M)(mm) | 22 | Forme | C | Désignation | Bouchons d'ajustement |
Couleur du corps de base | Noir | Finition 1 | Sans insert | Finition 2 | Pour tubes rectangulaires |
A(mm) | 60 | B(mm) | 40 | H1(mm) | 5 |
SW(mm) | 28 | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN) | 4 | Type de forme | Rectangulaire |
L=Longueur(mm) | 29 | Assorti à | 60x40x1.5-2 | RoHS | Oui |
PL Edelstahl | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Bouchons d'ajustement en plastique sans insert pour tubes ronds et carrés, Forme C, rectangulaires (27799-05), le numéro d'article est le suivant: 27799-05-6040152029.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27799-05-6040152029.
Configurer
Propriétés de base
L1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
27799-05-6040152060 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | L1 (mm) | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
2.87 € | 1 | 4 jours | 60 | 0.0420 |