Poussoirs à ressort à six pans creux et bille, force du ressort standard, pouces (03035)

Poussoirs à ressort à six pans creux et bille, force du ressort standard, pouces (03035)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Montage universel et facile

· Doigt d'appui trempé

· Inox 1.4305, 1.4034, 1.4310

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03035-A2
03035-A3
03035-A4
03035-A5
03035-A6
03035-AJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale (plage)
(N)
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
D=filetage D1
(mm)
L=Longueur
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

6.44 €

1 4 jours 0.01 à 509131/4-203.51511/80.0019

6.98 €

1 4 jours 0.01 à 5015305/16-185181.55/320.0035

8.14 €

1 4 jours 0.01 à 5020353/8-1662323/160.0066

10.87 €

1 4 jours 0.01 à 5030551/2-138262.57/320.0140

17.19 €

1 4 jours 50.01 à 100651255/8-1110333.55/160.0297

6.44 €

1 4 jours 0.01 à 509131/4-283.51511/80.0022

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de l'embout Acier inoxydable Matériau du corps Acier inoxydable L (L1) Poussoir à ressort
Spring strength Standard Form du patin Bille Profil d'entraînement Six pans creux
RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique