Référence fabricant: 33150-140
Marque: NORELEM
Prix: 121.37 €
Délai de livraison: 4 jours
L1: 95 mm
H: 23 mm
α: 15°
L=Longueur: 140 mm
Poids (ERP): 0.4721 kg
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
33150-140
Type | Bras de guidage libres | Type à bras de guidage libre | Bras fixe | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Base magnétique | N/A | Désignation | Support de renvoi | RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Support de renvoi (33150), le numéro d'article est le suivant: 33150-140.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 33150-140.
Configurer
Propriétés de base
L1(mm)
H(mm)
α
L=Longueur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
33150-095 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | L1 (mm) | H (mm) | α | L=Longueur (mm) | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.39 € | 1 | 4 jours | 50 | 18 | 30° | 95 | 0.2601 |