Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur du composant | Version 2 | B (mm) | B1 (mm) | D=diamètre de la goupille de verrouillage (mm) | D1 | D2 (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=Longueur de la poignée (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.12 € | 1 | 4 jours | Vert sécurité RAL 6032 | Gauche | 20.5 | 8.5 | 8 | M20x1.5 | 20 | 2.3 | 12 | 72.3 | 51.3 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1430 | ||
25.12 € | 1 | 4 jours | Bleu traffic RAL 5017 | Gauche | 20.5 | 8.5 | 8 | M20x1.5 | 20 | 2.3 | 12 | 72.3 | 51.3 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1430 | ||
25.12 € | 1 | 4 jours | Gris clair RAL 7035 | Gauche | 20.5 | 8.5 | 8 | M20x1.5 | 20 | 2.3 | 12 | 72.3 | 51.3 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1430 | ||
22.16 € | 1 | 4 jours | Gris foncé RAL 7021 | Gauche | 16.6 | 7 | 10 | M16 | 16 | 2.8 | 10 | 62.8 | 41.5 | 26 | 16 | 35 | 15 | 0.0780 | ||
22.16 € | 1 | 4 jours | Orangé pur RAL 2004 | Gauche | 16.6 | 7 | 10 | M16 | 16 | 2.8 | 10 | 62.8 | 41.5 | 26 | 16 | 35 | 15 | 0.0780 | ||
22.16 € | 1 | 4 jours | Jaune colza RAL 1021 | Gauche | 16.6 | 7 | 10 | M16 | 16 | 2.8 | 10 | 62.8 | 41.5 | 26 | 16 | 35 | 15 | 0.0780 | ||
22.16 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gauche | 16.6 | 7 | 10 | M16 | 16 | 2.8 | 10 | 62.8 | 41.5 | 26 | 16 | 35 | 15 | 0.0780 | ||
22.16 € | 1 | 4 jours | Vert sécurité RAL 6032 | Gauche | 16.6 | 7 | 10 | M16 | 16 | 2.8 | 10 | 62.8 | 41.5 | 26 | 16 | 35 | 15 | 0.0780 | ||
22.16 € | 1 | 4 jours | Bleu traffic RAL 5017 | Gauche | 16.6 | 7 | 10 | M16 | 16 | 2.8 | 10 | 62.8 | 41.5 | 26 | 16 | 35 | 15 | 0.0780 | ||
22.16 € | 1 | 4 jours | Gris clair RAL 7035 | Gauche | 16.6 | 7 | 10 | M16 | 16 | 2.8 | 10 | 62.8 | 41.5 | 26 | 16 | 35 | 15 | 0.0780 | ||
25.12 € | 1 | 4 jours | Gris foncé RAL 7021 | Gauche | 20.5 | 8.5 | 10 | M20x1.5 | 20 | 2.8 | 12 | 72.3 | 51.3 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1430 | ||
25.12 € | 1 | 4 jours | Jaune colza RAL 1021 | Gauche | 20.5 | 8.5 | 10 | M20x1.5 | 20 | 2.8 | 12 | 72.3 | 51.3 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1430 | ||
25.12 € | 1 | 4 jours | Orangé pur RAL 2004 | Gauche | 20.5 | 8.5 | 10 | M20x1.5 | 20 | 2.8 | 12 | 72.3 | 51.3 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1430 | ||
25.12 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gauche | 20.5 | 8.5 | 10 | M20x1.5 | 20 | 2.8 | 12 | 72.3 | 51.3 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1430 | ||
25.12 € | 1 | 4 jours | Vert sécurité RAL 6032 | Gauche | 20.5 | 8.5 | 10 | M20x1.5 | 20 | 2.8 | 12 | 72.3 | 51.3 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1430 | ||
25.12 € | 1 | 4 jours | Bleu traffic RAL 5017 | Gauche | 20.5 | 8.5 | 10 | M20x1.5 | 20 | 2.8 | 12 | 72.3 | 51.3 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1430 | ||
25.12 € | 1 | 4 jours | Gris clair RAL 7035 | Gauche | 20.5 | 8.5 | 10 | M20x1.5 | 20 | 2.8 | 12 | 72.3 | 51.3 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1430 | ||
25.12 € | 1 | 4 jours | Gris foncé RAL 7021 | Gauche | 20.5 | 8.5 | 12 | M20x1.5 | 20 | 3 | 12 | 72.3 | 51.3 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1480 | ||
25.12 € | 1 | 4 jours | Jaune colza RAL 1021 | Gauche | 20.5 | 8.5 | 12 | M20x1.5 | 20 | 3 | 12 | 72.3 | 51.3 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1480 | ||
25.12 € | 1 | 4 jours | Orangé pur RAL 2004 | Gauche | 20.5 | 8.5 | 12 | M20x1.5 | 20 | 3 | 12 | 72.3 | 51.3 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1480 | ||
25.12 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gauche | 20.5 | 8.5 | 12 | M20x1.5 | 20 | 3 | 12 | 72.3 | 51.3 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1480 | ||
25.12 € | 1 | 4 jours | Vert sécurité RAL 6032 | Gauche | 20.5 | 8.5 | 12 | M20x1.5 | 20 | 3 | 12 | 72.3 | 51.3 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1480 | ||
25.12 € | 1 | 4 jours | Bleu traffic RAL 5017 | Gauche | 20.5 | 8.5 | 12 | M20x1.5 | 20 | 3 | 12 | 72.3 | 51.3 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1480 | ||
25.12 € | 1 | 4 jours | Gris clair RAL 7035 | Gauche | 20.5 | 8.5 | 12 | M20x1.5 | 20 | 3 | 12 | 72.3 | 51.3 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1480 | ||
18.15 € | 1 | 4 jours | Gris foncé RAL 7021 | Droite | 10.9 | 4.9 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.15 € | 1 | 4 jours | Orangé pur RAL 2004 | Droite | 10.9 | 4.9 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.15 € | 1 | 4 jours | Jaune colza RAL 1021 | Droite | 10.9 | 4.9 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.15 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Droite | 10.9 | 4.9 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.15 € | 1 | 4 jours | Vert sécurité RAL 6032 | Droite | 10.9 | 4.9 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.15 € | 1 | 4 jours | Bleu traffic RAL 5017 | Droite | 10.9 | 4.9 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.15 € | 1 | 4 jours | Gris clair RAL 7035 | Droite | 10.9 | 4.9 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.15 € | 1 | 4 jours | Gris foncé RAL 7021 | Droite | 10.9 | 4.9 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.55 € | 1 | 4 jours | Gris foncé RAL 7021 | Droite | 12.9 | 5.7 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 15 | 5 | 0.0310 | ||
18.15 € | 1 | 4 jours | Orangé pur RAL 2004 | Droite | 10.9 | 4.9 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.15 € | 1 | 4 jours | Jaune colza RAL 1021 | Droite | 10.9 | 4.9 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.55 € | 1 | 4 jours | Orangé pur RAL 2004 | Droite | 12.9 | 5.7 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 15 | 5 | 0.0310 | ||
18.15 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Droite | 10.9 | 4.9 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.15 € | 1 | 4 jours | Vert sécurité RAL 6032 | Droite | 10.9 | 4.9 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.15 € | 1 | 4 jours | Bleu traffic RAL 5017 | Droite | 10.9 | 4.9 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.15 € | 1 | 4 jours | Gris clair RAL 7035 | Droite | 10.9 | 4.9 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.55 € | 1 | 4 jours | Jaune colza RAL 1021 | Droite | 12.9 | 5.7 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 15 | 5 | 0.0310 | ||
18.55 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Droite | 12.9 | 5.7 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 15 | 5 | 0.0310 | ||
18.55 € | 1 | 4 jours | Vert sécurité RAL 6032 | Droite | 12.9 | 5.7 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 15 | 5 | 0.0310 | ||
18.55 € | 1 | 4 jours | Bleu traffic RAL 5017 | Droite | 12.9 | 5.7 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 15 | 5 | 0.0310 | ||
18.55 € | 1 | 4 jours | Gris clair RAL 7035 | Droite | 12.9 | 5.7 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 15 | 5 | 0.0310 | ||
18.15 € | 1 | 4 jours | Gris foncé RAL 7021 | Droite | 10.9 | 4.9 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.55 € | 1 | 4 jours | Gris foncé RAL 7021 | Droite | 12.9 | 5.7 | 6 | M12 | 12 | 1.8 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 15 | 5 | 0.0310 | ||
18.15 € | 1 | 4 jours | Orangé pur RAL 2004 | Droite | 10.9 | 4.9 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
22.16 € | 1 | 4 jours | Gris foncé RAL 7021 | Droite | 16.6 | 7 | 6 | M16 | 16 | 1.8 | 10 | 62.8 | 41.5 | 26 | 16 | 35 | 15 | 0.0740 | ||
18.15 € | 1 | 4 jours | Jaune colza RAL 1021 | Droite | 10.9 | 4.9 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.55 € | 1 | 4 jours | Orangé pur RAL 2004 | Droite | 12.9 | 5.7 | 6 | M12 | 12 | 1.8 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 15 | 5 | 0.0310 | ||
22.16 € | 1 | 4 jours | Orangé pur RAL 2004 | Droite | 16.6 | 7 | 6 | M16 | 16 | 1.8 | 10 | 62.8 | 41.5 | 26 | 16 | 35 | 15 | 0.0740 | ||
18.15 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Droite | 10.9 | 4.9 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.15 € | 1 | 4 jours | Vert sécurité RAL 6032 | Droite | 10.9 | 4.9 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.15 € | 1 | 4 jours | Bleu traffic RAL 5017 | Droite | 10.9 | 4.9 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.15 € | 1 | 4 jours | Gris clair RAL 7035 | Droite | 10.9 | 4.9 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
18.55 € | 1 | 4 jours | Jaune colza RAL 1021 | Droite | 12.9 | 5.7 | 6 | M12 | 12 | 1.8 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 15 | 5 | 0.0310 | ||
18.55 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Droite | 12.9 | 5.7 | 6 | M12 | 12 | 1.8 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 15 | 5 | 0.0310 | ||
18.55 € | 1 | 4 jours | Vert sécurité RAL 6032 | Droite | 12.9 | 5.7 | 6 | M12 | 12 | 1.8 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 15 | 5 | 0.0310 | ||
18.55 € | 1 | 4 jours | Bleu traffic RAL 5017 | Droite | 12.9 | 5.7 | 6 | M12 | 12 | 1.8 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 15 | 5 | 0.0310 |
Loading...
Type | Type de levier | Matériau du corps | Acier | Corps de finition de surface | Bruni |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Polypropylène | Désignation | Doigt d’indexage verrouillable | Forme | C |
Type de forme | Avec douille filetée, avec capuchon | Contre-écrou | Sans contre-écrou | Finition 1 | Avec butée |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
Couleur du composant
Version 2
B(mm)
B1(mm)
D=diamètre de la goupille de verrouillage(mm)
D1
D2(mm)
Fx30°(mm)
H(mm)
L(mm)
L1=Longueur de la poignée(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles