Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur du composant | B (mm) | B1 (mm) | D=diamètre de la goupille de verrouillage (mm) | D1 | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=Longueur de la poignée (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.51 € | 1 | 4 jours | Vert sécurité RAL 6032 | 20.5 | 8.5 | 8 | 20 | 2.3 | 12 | 72.3 | 51.3 | 60 | 20 | 0.1470 | ||
21.51 € | 1 | 4 jours | Bleu traffic RAL 5017 | 20.5 | 8.5 | 8 | 20 | 2.3 | 12 | 72.3 | 51.3 | 60 | 20 | 0.1470 | ||
21.51 € | 1 | 4 jours | Gris clair RAL 7035 | 20.5 | 8.5 | 8 | 20 | 2.3 | 12 | 72.3 | 51.3 | 60 | 20 | 0.1470 | ||
18.56 € | 1 | 4 jours | Gris foncé RAL 7021 | 16.6 | 7 | 10 | 16 | 2.8 | 10 | 62.8 | 41.5 | 35 | 15 | 0.0820 | ||
21.51 € | 1 | 4 jours | Gris foncé RAL 7021 | 20.5 | 8.5 | 10 | 20 | 2.8 | 12 | 72.3 | 51.3 | 60 | 20 | 0.1490 | ||
18.56 € | 1 | 4 jours | Jaune colza RAL 1021 | 16.6 | 7 | 10 | 16 | 2.8 | 10 | 62.8 | 41.5 | 35 | 15 | 0.0820 | ||
18.56 € | 1 | 4 jours | Orangé pur RAL 2004 | 16.6 | 7 | 10 | 16 | 2.8 | 10 | 62.8 | 41.5 | 35 | 15 | 0.0820 | ||
18.56 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | 16.6 | 7 | 10 | 16 | 2.8 | 10 | 62.8 | 41.5 | 35 | 15 | 0.0820 | ||
18.56 € | 1 | 4 jours | Vert sécurité RAL 6032 | 16.6 | 7 | 10 | 16 | 2.8 | 10 | 62.8 | 41.5 | 35 | 15 | 0.0820 | ||
18.56 € | 1 | 4 jours | Bleu traffic RAL 5017 | 16.6 | 7 | 10 | 16 | 2.8 | 10 | 62.8 | 41.5 | 35 | 15 | 0.0820 | ||
18.56 € | 1 | 4 jours | Gris clair RAL 7035 | 16.6 | 7 | 10 | 16 | 2.8 | 10 | 62.8 | 41.5 | 35 | 15 | 0.0820 | ||
21.51 € | 1 | 4 jours | Jaune colza RAL 1021 | 20.5 | 8.5 | 10 | 20 | 2.8 | 12 | 72.3 | 51.3 | 60 | 20 | 0.1490 | ||
21.51 € | 1 | 4 jours | Orangé pur RAL 2004 | 20.5 | 8.5 | 10 | 20 | 2.8 | 12 | 72.3 | 51.3 | 60 | 20 | 0.1490 | ||
21.51 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | 20.5 | 8.5 | 10 | 20 | 2.8 | 12 | 72.3 | 51.3 | 60 | 20 | 0.1490 | ||
21.51 € | 1 | 4 jours | Vert sécurité RAL 6032 | 20.5 | 8.5 | 10 | 20 | 2.8 | 12 | 72.3 | 51.3 | 60 | 20 | 0.1490 | ||
21.51 € | 1 | 4 jours | Bleu traffic RAL 5017 | 20.5 | 8.5 | 10 | 20 | 2.8 | 12 | 72.3 | 51.3 | 60 | 20 | 0.1490 | ||
21.51 € | 1 | 4 jours | Gris clair RAL 7035 | 20.5 | 8.5 | 10 | 20 | 2.8 | 12 | 72.3 | 51.3 | 60 | 20 | 0.1490 | ||
21.51 € | 1 | 4 jours | Gris foncé RAL 7021 | 20.5 | 8.5 | 12 | 20 | 3 | 12 | 72.3 | 51.3 | 60 | 20 | 0.1550 | ||
21.51 € | 1 | 4 jours | Jaune colza RAL 1021 | 20.5 | 8.5 | 12 | 20 | 3 | 12 | 72.3 | 51.3 | 60 | 20 | 0.1550 | ||
21.51 € | 1 | 4 jours | Orangé pur RAL 2004 | 20.5 | 8.5 | 12 | 20 | 3 | 12 | 72.3 | 51.3 | 60 | 20 | 0.1550 | ||
21.51 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | 20.5 | 8.5 | 12 | 20 | 3 | 12 | 72.3 | 51.3 | 60 | 20 | 0.1550 | ||
21.51 € | 1 | 4 jours | Vert sécurité RAL 6032 | 20.5 | 8.5 | 12 | 20 | 3 | 12 | 72.3 | 51.3 | 60 | 20 | 0.1550 | ||
21.51 € | 1 | 4 jours | Bleu traffic RAL 5017 | 20.5 | 8.5 | 12 | 20 | 3 | 12 | 72.3 | 51.3 | 60 | 20 | 0.1550 | ||
21.51 € | 1 | 4 jours | Gris clair RAL 7035 | 20.5 | 8.5 | 12 | 20 | 3 | 12 | 72.3 | 51.3 | 60 | 20 | 0.1550 |
Loading...
Type | Type de levier | Matériau du corps | Acier | Corps de finition de surface | Bruni |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Thermoplastique | Désignation | Doigt d’indexage verrouillable | Forme | F |
Type de forme | Avec douille, lisse et capuchon | Finition 1 | Finition lisse | RoHS | Oui |
PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
Couleur du composant
B(mm)
B1(mm)
D=diamètre de la goupille de verrouillage(mm)
D1
Fx30°(mm)
H(mm)
L(mm)
L1=Longueur de la poignée(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles