Indicateur de position non programmé (21922)

Indicateur de position non programmé (21922)
· Lecture directe des valeurs de mesure paramétrées

· Mode linéaire ou angulaire

· Affichage LCD à 5 chiffres

· Changement des piles aisé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21922-11
21922-12
21922-31
21922-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale Position du montage Cote de sécurité Référence Logiciel Poids (ERP)
(kg)

277.39 €

1 4 jours Orange1--0.0937

277.39 €

1 4 jours Noir1--0.0943

277.39 €

1 4 jours Orange3--0.1450

277.39 €

1 4 jours Noir321922-0921922-090.0943

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Indicateurs de position Matériau principal Plastique Matériau du composant Acier
B=Largeur(mm) 38.8 D=diamètre d’alésage(mm) 30 H=Hauteur(mm) 71
L=Longueur(mm) 48 Finition 1 Digital Finition 2 Programmable
Désignation Indicateur de position N° ONU UN 3091 Classe de marchandise dangereuse Classe de marchandise dangereuse 9
RoHS Oui

Assistance technique