Plaque de montage verticale courte (21091)

Plaque de montage verticale courte (21091)
· Pour une réalisation rapide d'axes x-y

· Combinaison possible avec différents composants

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21091-081
21091-121
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
H6
(mm)
H7
(mm)
H8
(mm)
H9
(mm)
H10
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Taille Poids (ERP)
(kg)

125.10 €

1 4 jours 463625.5104.24M495864.786714026.7551.5151.5233042.36.580.1517

184.46 €

1 4 jours 756042.4306.46M61461365.71311066035.583183273673.37.5120.5126

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accessoires pour indicateur Finition Court Finition 1 Vertical
Finition 2 Version courte Désignation Support RoHS Oui

Assistance technique