Moyeux cannelés avec bride similaires à DIN ISO 14 (24011-01) (24011-01-11142)

Moyeux cannelés avec bride similaires à DIN ISO 14 (24011-01) 24011-01-11142

Détails du produit:

Référence fabricant: 24011-01-11142

Marque: NORELEM

Prix: 109.59

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Matière du corps de base: Acier inoxydable

P=Profilé: KW11X14

L: 35 mm

L1: 8 mm

D: 14 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

24011-01-11142

Référence pièce
24011-01-11142
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matière du corps de base P=Profilé L
(mm)
L1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
B
(mm)
Nombre de cannelures T
(mm)
RoHS Poids (ERP)
(kg)

109.59 €

1 4 jours Acier inoxydableKW11X14358141120284.54220363Oui0.1131

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 Avec bride Désignation Cannelure

Vous vous trouvez sur la page de Moyeux cannelés avec bride similaires à DIN ISO 14 (24011-01), le numéro d'article est le suivant: 24011-01-11142.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 24011-01-11142.

Variantes de ce produit

Référence pièce
24011-01-11141
24011-01-11143
24011-01-13161
24011-01-13162
24011-01-13163
24011-01-16201
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Matière du corps de base P=Profilé L
(mm)
L1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
B
(mm)
Nombre de cannelures T
(mm)
RoHS Poids (ERP)
(kg)

63.73 €

1 4 jours AcierKW11X14358141120284.54220363Oui0.1089

89.66 €

1 4 jours BronzeKW11X14358141120284.54220363Non0.1231

56.91 €

1 4 jours AcierKW13X16408161325364.550223.563Oui0.1794

122.14 €

1 4 jours Acier inoxydableKW13X16408161325364.550223.563Oui0.1817

91.83 €

1 4 jours BronzeKW13X16408161325364.550223.563Non0.2087

58.15 €

1 4 jours AcierKW16X204010201628385.55225463Oui0.2128

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique