Référence fabricant: 22008-05016
Marque: NORELEM
Prix: 35.22 €
Délai de livraison: 4 jours
D=Diamètre: 24.2 φ
L=Longueur: 140 mm
L1: 140
N=Nombre de dents: 16
Poids (ERP): 0.1610 kg
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22008-05016
P=Profilé | AT5 | Matière du corps de base | Aluminium | Désignation | Barreau denté |
---|---|---|---|---|---|
Surface corps | Naturel | RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Barreau denté profil AT5 (22008), le numéro d'article est le suivant: 22008-05016.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22008-05016.
Configurer
Propriétés de base
D=Diamètre(φ)
L=Longueur(mm)
L1
N=Nombre de dents
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22008-05013 |
22008-05014 |
22008-05015 |
22008-05017 |
22008-05018 |
22008-05019 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D=Diamètre (φ) | L=Longueur (mm) | L1 | N=Nombre de dents | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.17 € | 1 | 4 jours | 19.45 | 140 | 125 | 13 | 0.1010 | ||
31.20 € | 1 | 4 jours | 21.05 | 140 | 132 | 14 | 0.1215 | ||
32.40 € | 1 | 4 jours | 22.65 | 140 | 132 | 15 | 0.1410 | ||
37.43 € | 1 | 4 jours | 25.8 | 140 | 140 | 17 | 0.1840 | ||
41.29 € | 1 | 4 jours | 27.4 | 140 | 140 | 18 | 0.2083 | ||
43.69 € | 1 | 4 jours | 29 | 140 | 140 | 19 | 0.2330 |