Bouchons d'obturation en plastique pour tubes ronds et carrés, Forme C, rectangulaires (29056) (29056-260201030)

Bouchons d'obturation en plastique pour tubes ronds et carrés, Forme C, rectangulaires (29056) 29056-260201030

Détails du produit:

Référence fabricant: 29056-260201030

Marque: NORELEM

Prix: 0.80

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Utilisable avec: 60x20x1-3

A: 60

B: 20

H=Hauteur: 5 mm

L=Longueur: 14.5 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

29056-260201030

Référence pièce
29056-260201030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Utilisable avec A B H=Hauteur
(mm)
L=Longueur
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

0.80 €

1 4 jours 60x20x1-36020514.50.0110

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'accessoire Capuchon (extrémité) Matériau Polyethylene Couleur Noir
Forme C Type de forme Rectangulaire Désignation Bouchon
Finition 2 Pour tubes rectangulaires RoHS Oui PL Edelstahl Non

Vous vous trouvez sur la page de Bouchons d'obturation en plastique pour tubes ronds et carrés, Forme C, rectangulaires (29056), le numéro d'article est le suivant: 29056-260201030.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 29056-260201030.

Variantes de ce produit

Référence pièce
29056-200602545
29056-200803055
29056-220100820
29056-260250830
29056-260301030
29056-260351535
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Utilisable avec A B H=Hauteur
(mm)
L=Longueur
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

1.99 €

1 4 jours 100x60x2.5-4.510060624.50.0310

5.58 €

1 4 jours 100x80x3-5.5100806240.0330

0.22 €

1 4 jours 20x10x0.8-22010311.50.0011

0.86 €

1 4 jours 60x25x0.8-36025514.50.0115

0.94 €

1 4 jours 60x30x1-36030514.50.0099

1.56 €

1 4 jours 60x35x1.5-3.56035514.50.0100

Assistance technique