Référence fabricant: 29036-512
Marque: NORELEM
Prix: 33.55 €
Délai de livraison: 4 jours
N: 5 mm
A=Diamètre intérieur: 12.1
B: 6* (2x)
C: 25
D: 26
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
29036-512
Référence pièce
|
---|
29036-512 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N (mm) | A=Diamètre intérieur | B | C | D | E (mm) | F | G=Largeur (mm) | H (mm) | K (mm) | L (mm) | M | O (mm) | P (mm) | R (mm) | S (mm) | U | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.55 € | 1 | 4 jours | 5 | 12.1 | 6* (2x) | 25 | 26 | 29.4 | 40 | 50 | 20 | - | 64 | 44 | 35 | 21 | 37.5 | M6x18 | 38 | 0.1038 |
Loading...
Méthode de montage | Type de serrage, fixation à vis | Matériau | Aluminium | Désignation | Bride |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Sans denture | Finition 1 | Pied a rotule | Finition 2 | Pour tube rond |
Surface corps | Tribofinition | Surface composants | Zingué | RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bride articulée sans denture en aluminium (29036), le numéro d'article est le suivant: 29036-512.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 29036-512.
Configurer
Propriétés de base
K(mm)
N(mm)
A=Diamètre intérieur
B
C
D
E(mm)
F
G=Largeur(mm)
H(mm)
L(mm)
M
O(mm)
P(mm)
R(mm)
S(mm)
U
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
29036-514 |
29036-516 |
29036-518 |
29036-520 |
29036-525 |
29036-530 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | N (mm) | A=Diamètre intérieur | B | C | D | E (mm) | F | G=Largeur (mm) | H (mm) | K (mm) | L (mm) | M | O (mm) | P (mm) | R (mm) | S (mm) | U | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.55 € | 1 | 4 jours | 5 | 14.1 | 6* (2x) | 25 | 26 | 29.4 | 40 | 50 | 20 | - | 64 | 44 | 35 | 21 | 37.5 | M6x18 | 38 | 0.1008 | ||
33.55 € | 1 | 4 jours | 5 | 16.1 | 6* (2x) | 25 | 26 | 29.4 | 40 | 50 | 20 | - | 64 | 44 | 35 | 21 | 37.5 | M6x18 | 38 | 0.0982 | ||
33.55 € | 1 | 4 jours | 5 | 18.1 | 6* (2x) | 25 | 26 | 29.4 | 40 | 50 | 20 | - | 64 | 44 | 35 | 21 | 37.5 | M6x18 | 38 | 0.0926 | ||
45.08 € | 1 | 4 jours | 7 | 20.1 | 7* (4x) | 45 | 40 | 42 | 57 | 75 | 33 | 57 | 106 | 73 | 75 | 33 | 52 | M8x35 | - | 0.3658 | ||
45.08 € | 1 | 4 jours | 7 | 25.1 | 7* (4x) | 45 | 40 | 42 | 57 | 75 | 33 | 57 | 106 | 73 | 75 | 33 | 52 | M8x35 | - | 0.3453 | ||
45.08 € | 1 | 4 jours | 7 | 30.1 | 7* (4x) | 45 | 40 | 42 | 57 | 75 | 33 | 57 | 106 | 73 | 75 | 33 | 52 | M8x35 | - | 0.3099 |