Bride articulée sans denture en plastique (29036) (29036-30)

Bride articulée sans denture en plastique (29036) 29036-30

Détails du produit:

Référence fabricant: 29036-30

Marque: NORELEM

Prix: 9.45

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

N: 7.5 mm

A=Diamètre intérieur: 30

B: 6,5 (4x)

C: 45

D: 40


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

29036-30

Référence pièce
29036-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N
(mm)
A=Diamètre intérieur B C D E
(mm)
F G=Largeur
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

9.45 €

1 4 jours 7.5306,5 (4x)454041.5607532.560100.57528.552.5M8x250.1503

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Type de serrage, fixation à vis Matériau Thermoplastique Désignation Bride
Type de produit Sans denture Finition 1 Pied a rotule Finition 2 Pour tube rond
Matière de composant Acier Surface composants Zingué RoHS Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bride articulée sans denture en plastique (29036), le numéro d'article est le suivant: 29036-30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 29036-30.

Variantes de ce produit

Référence pièce
29036-18
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
N
(mm)
A=Diamètre intérieur B C D E
(mm)
F G=Largeur
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

3.68 €

1 4 jours 5185,3 (2x)302526.5405020-65352134M6x180.0461

Assistance technique