Référence fabricant: 29032-516
Marque: NORELEM
Prix: 33.55 €
Délai de livraison: 4 jours
A=Diamètre intérieur: 16.1
B=Diamètre intérieur: 16.1
C: 25
D: 26
E: 29.4 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
29032-516
Référence pièce
|
---|
29032-516 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Diamètre intérieur | B=Diamètre intérieur | C | D | E (mm) | F | G | H (mm) | K (mm) | L (mm) | M | P (mm) | R (mm) | S (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.55 € | 1 | 4 jours | 16.1 | 16.1 | 25 | 26 | 29.4 | 30 | 26 | 27 | 87 | 95.5 | 44 | 21 | 37.5 | M6x18 | 0.1149 |
Loading...
Méthode de montage | Type de serrage, fixation à vis | Matériau | Aluminium | Désignation | Bride |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Sans denture | Finition 1 | Pour tube rond | Finition 2 | Articulation |
Matière de composant | Acier | Surface corps | Tribofinition | Surface composants | Zingué |
RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bride articulée sans denture en aluminium (29032), le numéro d'article est le suivant: 29032-516.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 29032-516.
Configurer
Propriétés de base
A=Diamètre intérieur
B=Diamètre intérieur
C
D
E(mm)
F
G
H(mm)
K(mm)
L(mm)
M
P(mm)
R(mm)
S(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
29032-512 |
29032-514 |
29032-518 |
29032-520 |
29032-525 |
29032-530 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | A=Diamètre intérieur | B=Diamètre intérieur | C | D | E (mm) | F | G | H (mm) | K (mm) | L (mm) | M | P (mm) | R (mm) | S (mm) | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.55 € | 1 | 4 jours | 12.1 | 12.1 | 25 | 26 | 29.4 | 30 | 26 | 27 | 87 | 95.5 | 44 | 21 | 37.5 | M6x18 | 0.1285 | ||
33.55 € | 1 | 4 jours | 14.1 | 14.1 | 25 | 26 | 29.4 | 30 | 26 | 27 | 87 | 95.5 | 44 | 21 | 37.5 | M6x18 | 0.0566 | ||
33.55 € | 1 | 4 jours | 18.1 | 18.1 | 25 | 26 | 29.4 | 30 | 26 | 27 | 87 | 95.5 | 44 | 21 | 37.5 | M6x18 | 0.1061 | ||
45.08 € | 1 | 4 jours | 20.1 | 20.1 | 45 | 40 | 42 | 40 | 40 | 43 | 138 | 147 | 73 | 33 | 52 | M8x35 | 0.3784 | ||
45.08 € | 1 | 4 jours | 25.1 | 25.1 | 45 | 40 | 42 | 40 | 40 | 43 | 138 | 147 | 73 | 33 | 52 | M8x35 | 0.3480 | ||
45.08 € | 1 | 4 jours | 30.1 | 30.1 | 45 | 40 | 42 | 40 | 40 | 43 | 138 | 147 | 73 | 33 | 52 | M8x35 | 0.3009 |