Référence fabricant: 29030-30
Marque: NORELEM
Prix: 4.86 €
Délai de livraison: 4 jours
N: 7.5 mm
A: 6.5 (4x)
B: 22
C: 37.5
D: 8.1
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
29030-30
Référence pièce
|
---|
29030-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N (mm) | A | B | C | D | E (mm) | F | G=Largeur (mm) | H=Longueur (mm) | K (mm) | M | P (mm) | R (mm) | S (mm) | T (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.86 € | 1 | 4 jours | 7.5 | 6.5 (4x) | 22 | 37.5 | 8.1 | 40 | 60 | 75 | 75 | 60 | 32.5 | 6.6 | 8.2 | M8-DIN 985 | 7 | 0.0855 |
Loading...
Méthode de montage | Type de serrage, fixation à vis | Matériau | Thermoplastique | Désignation | Bride |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Avec denture intérieure | Finition 1 | Avec pied | Matière de composant | Acier |
Surface composants | Zingué | RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bride à pattes avec denture intérieure en plastique (29030), le numéro d'article est le suivant: 29030-30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 29030-30.
Configurer
Propriétés de base
N(mm)
A
B
C
D
E(mm)
F
G=Largeur(mm)
H=Longueur(mm)
K(mm)
M
P(mm)
R(mm)
S(mm)
T(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
29030-18 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | N (mm) | A | B | C | D | E (mm) | F | G=Largeur (mm) | H=Longueur (mm) | K (mm) | M | P (mm) | R (mm) | S (mm) | T (mm) | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.18 € | 1 | 4 jours | 5 | 5.3 (2x) | 15 | 25 | 6.1 | 25 | 40 | 50 | 35 | - | 20 | 4.5 | 5.5 | M6-DIN 985 | 5 | 0.0234 |