Bride en croix en aluminium (29002) (29002-524040)

Bride en croix en aluminium (29002) 29002-524040

Détails du produit:

Référence fabricant: 29002-524040

Marque: NORELEM

Prix: 37.32

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

A=Carré femelle: 40.3

B=Carré femelle: 40.3

C: 50

D: 60

E: 60 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

29002-524040

Référence pièce
29002-524040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Carré femelle B=Carré femelle C D E
(mm)
G H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M R
(mm)
S
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

37.32 €

1 4 jours 40.340.35060606175751116157M8x600.5852

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Type de serrage, fixation à vis Matériau Aluminium Désignation Bride
Finition 1 En croix Finition 2 Pour tube carré Matière de composant Acier
Surface corps Tribofinition Surface composants Zingué RoHS Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bride en croix en aluminium (29002), le numéro d'article est le suivant: 29002-524040.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 29002-524040.

Variantes de ce produit

Référence pièce
29002-523030
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
A=Carré femelle B=Carré femelle C D E
(mm)
G H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M R
(mm)
S
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

26.66 €

1 4 jours 30.230.2384545446464834446M8x450.3119

Assistance technique