Référence fabricant: 29022-53025
Marque: NORELEM
Prix: 19.39 €
Délai de livraison: 4 jours
A=Diamètre intérieur: 30.1
B: 25.1
C: 53
D: 40
L=Longueur: 80 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
29022-53025
Référence pièce
|
---|
29022-53025 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Diamètre intérieur | B | C | D | L=Longueur (mm) | P (mm) | Q (mm) | R (mm) | S (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.39 € | 1 | 4 jours | 30.1 | 25.1 | 53 | 40 | 80 | 33 | 60 | 22.5 | M8x25 | 0.1970 |
Loading...
Méthode de montage | Type de serrage, fixation à vis | Matériau | Aluminium | Forme | B |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Bride | Finition 1 | Droite | Finition 2 | Pour tube rond |
Matière de composant | Acier | Surface corps | Tribofinition | Surface composants | Zingué |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Bride droite en aluminium, Forme B (29022), le numéro d'article est le suivant: 29022-53025.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 29022-53025.
Configurer
Propriétés de base
A=Diamètre intérieur
B
C
D
L=Longueur(mm)
P(mm)
Q(mm)
R(mm)
S(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
29022-54032 |
29022-55040 |
29022-56048 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | A=Diamètre intérieur | B | C | D | L=Longueur (mm) | P (mm) | Q (mm) | R (mm) | S (mm) | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.44 € | 1 | 4 jours | 40.17 | 32.15 | 73 | 56 | 120 | 40 | 94 | 32 | M10x30 | 0.5710 | ||
35.71 € | 1 | 4 jours | 50.22 | 40.17 | 84 | 66 | 140 | 45 | 114 | 38 | M10x35 | 0.8240 | ||
72.53 € | 1 | 4 jours | 60.27 | 48.27 | 103 | 80 | 150 | 58 | 118 | 47 | M12x45 | 1.3600 |