Référence fabricant: 29135-18
Marque: NORELEM
Prix: 28.19 €
Délai de livraison: 4 jours
B=Longueur: 42 mm
C=largeur: 42 mm
D: 5.5
Gabarit des perçages: 1
L=hauteur: 37 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
29135-18
Référence pièce
|
---|
29135-18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Longueur (mm) | C=largeur (mm) | D | Gabarit des perçages | L=hauteur (mm) | M1 | M2 | M3 | M4 | Typ=Diamètre intérieur | V1 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.19 € | 1 | 4 jours | 42 | 42 | 5.5 | 1 | 37 | 28 | 28 | 30 | 30 | 18 | M6x20 | 0.0522 |
Loading...
Méthode de montage | Type de serrage, fixation à vis | Matériau | Aluminium | Couleur | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Bride | Finition 1 | Avec pied | Finition 2 | Pour unité linéaire |
Matière de composant | Acier | Surface corps | Laqué poudre | Surface composants | Zingué |
RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bride de pied aluminium pour unité linéaire (29135), le numéro d'article est le suivant: 29135-18.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 29135-18.
Configurer
Propriétés de base
B=Longueur(mm)
C=largeur(mm)
D
Gabarit des perçages
L=hauteur(mm)
M1
M2
M3
M4
Typ=Diamètre intérieur
V1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
29135-30 |
29135-40 |
29135-50 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | B=Longueur (mm) | C=largeur (mm) | D | Gabarit des perçages | L=hauteur (mm) | M1 | M2 | M3 | M4 | Typ=Diamètre intérieur | V1 | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.97 € | 1 | 4 jours | 60 | 60 | 6.5 | 2 | 50 | 40 | 42 | 42 | 45 | 30 | M8x25 | 0.1503 | ||
41.11 € | 1 | 4 jours | 90 | 90 | 8.5 | 1 | 70 | 60 | 60 | 64 | 64 | 40 | M10x30 | 0.4040 | ||
45.68 € | 1 | 4 jours | 105 | 105 | 10.5 | 1 | 85 | 74 | 74 | 80 | 80 | 50 | M10x35 | 0.6660 |