Tubes ronds en aluminium avec rainure (29050-05)

Tubes ronds en aluminium avec rainure (29050-05)
· Tube en aluminium à 4 rainures

· Convient pour le dispositif anti-rotation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
29050-05-0230X1000
29050-05-0230X2000
29050-05-0230X500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

24.50 €

1 4 jours 10000.5280

48.99 €

1 4 jours 20001.0530

12.25 €

1 4 jours 5000.2650

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur(Ø) 30 Diam. intérieur d(Ø) 26 Matériau principal Aluminium
Corps de finition de surface Anodisé Désignation Tube rond B=Largeur(mm) 3.5
B2(mm) 2 Finition 1 Avec rainure PL Edelstahl Non
RoHS Oui

Assistance technique