Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1 min. | D1 max. | D2 | DxP=filetage | Finition 1 | Matière du corps de base | Code acier | Poids (ERP) (kg) | Poids env. (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.68 € | 1 | 4 jours | 36.02 | 36.375 | 30.5 | Tr 40x7 | Filetage à droite roulé | Acier de cémentation | 1.0401 | 7.9200 | - | ||
261.26 € | 1 | 4 jours | 36.02 | 36.375 | 30.5 | Tr 40x7 | Filetage à droite roulé | Acier inoxydable | 1.4301 | 8.0350 | - | ||
97.54 € | 1 | 4 jours | 36.02 | 36.375 | 30.5 | Tr 40x7 | Filetage à gauche roulé | Acier de cémentation | 1.0401 | 7.9000 | - | ||
287.37 € | 1 | 4 jours | 36.02 | 36.375 | 30.5 | Tr 40x7 | Filetage à gauche roulé | Acier inoxydable | 1.4301 | 8.0000 | - | ||
109.43 € | 1 | 4 jours | 40.02 | 40.375 | 34.5 | Tr 44x7 | Filetage à droite roulé | Acier de cémentation | 1.0401 | 9.8700 | - | ||
388.48 € | 1 | 4 jours | 40.02 | 40.375 | 34.5 | Tr 44x7 | Filetage à droite oval | Acier inoxydable | 1.4301 | 9.9300 | - | ||
120.42 € | 1 | 4 jours | 40.02 | 40.375 | 34.5 | Tr 44x7 | Filetage à gauche roulé | Acier de cémentation | 1.0401 | 9.8000 | - | ||
427.30 € | 1 | 4 jours | 40.02 | 40.375 | 34.5 | Tr 44x7 | Filetage à gauche oval | Acier inoxydable | 1.4301 | 9.8800 | - | ||
130.91 € | 1 | 4 jours | 45.468 | 45.868 | 39.3 | Tr 50x8 | Filetage à droite roulé | Acier de cémentation | 1.0401 | 12.7700 | - | ||
405.71 € | 1 | 4 jours | 45.468 | 45.868 | 39.3 | Tr 50x8 | Filetage à droite oval | Acier inoxydable | 1.4301 | 12.7600 | - | ||
143.99 € | 1 | 4 jours | 45.468 | 45.868 | 39.3 | Tr 50x8 | Filetage à gauche roulé | Acier de cémentation | 1.0401 | 12.7200 | - | ||
446.26 € | 1 | 4 jours | 45.468 | 45.868 | 39.3 | Tr 50x8 | Filetage à gauche oval | Acier inoxydable | 1.4301 | 12.6000 | - |
Loading...
Forme de l'axe | Type droit | L=Longueur(mm) | 1000 | Finition 2 | Pas simple |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Vis à filet trapézoidal | RoHS(kg) | Oui |
Configurer
Propriétés de base
D1 min.
D1 max.
D2
DxP=filetage
Finition 1
Matière du corps de base
Code acier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles