Référence fabricant: 24105-0810050
Marque: NORELEM
Prix: 571.58 €
Délai de livraison: 4 jours
L=Longueur: 148 mm
Charge de base dynamique: 700 N
Charge de base statique: 1300 N
Matière du corps de base: Acier
Matière de composant: Acier
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
24105-0810050
Référence pièce
|
---|
24105-0810050 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L=Longueur (mm) | Charge de base dynamique (N) | Charge de base statique (N) | Matière du corps de base | Matière de composant | Course S (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | D7 (mm) | D8 (mm) | D9 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | L8 (mm) | L9 (mm) | L10 (mm) | L11 (mm) | L12 (mm) | Bille-Ø | P=Pas | SW (mm) | D=Diamètre de broche (mm) | Vitesse max. tr/min | Angle d'hélice | Code acier | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
571.58 € | 1 | 4 jours | 148 | 700 | 1300 | Acier | Acier | 50 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11.5 | 5.7 | 6 | 22 | 8 | 102 | 90 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 10 | 8 | 3200 | 2° 13’ | - | 0.0859 |
Loading...
Catégorie du produit | Vis à billes de précision | Désignation | Vis d'entraînement à bille | Nombre de circuits chargés | 1 x 3 |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | Rectifié | Finition 2 | Avec écrou à visser | RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Vis à billes miniature, rectifiée avec écrou cylindrique à insertion (24105), le numéro d'article est le suivant: 24105-0810050.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 24105-0810050.
Configurer
Propriétés de base
Code acier
L=Longueur(mm)
Matière du corps de base
Matière de composant
Course S(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
D7(mm)
D8(mm)
D9(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L6(mm)
L7(mm)
L8(mm)
L9(mm)
L10(mm)
L11(mm)
L12(mm)
Bille-Ø
P=Pas
SW(mm)
D=Diamètre de broche(mm)
Vitesse max. tr/min
Angle d'hélice
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
24105-0810100 |
24105-0810150 |
24105-0820050 |
24105-0820100 |
24105-0820150 |
24105-1020050 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | L=Longueur (mm) | Charge de base dynamique (N) | Charge de base statique (N) | Matière du corps de base | Matière de composant | Course S (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | D7 (mm) | D8 (mm) | D9 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | L8 (mm) | L9 (mm) | L10 (mm) | L11 (mm) | L12 (mm) | Bille-Ø | P=Pas | SW (mm) | D=Diamètre de broche (mm) | Vitesse max. tr/min | Angle d'hélice | Code acier | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
637.74 € | 1 | 4 jours | 198 | 700 | 1300 | Acier | Acier | 100 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11.5 | 5.7 | 6 | 22 | 8 | 152 | 140 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 10 | 8 | 3200 | 2° 13’ | - | 0.1038 | ||
709.03 € | 1 | 4 jours | 248 | 700 | 1300 | Acier | Acier | 150 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11.5 | 5.7 | 6 | 22 | 8 | 202 | 190 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 10 | 8 | 3200 | 2° 13’ | - | 0.1305 | ||
514.06 € | 1 | 4 jours | 148 | 1350 | 2250 | Acier | Acier | 50 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11.5 | 5.7 | 6 | 27 | 8 | 102 | 90 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6.8 | 0.8 | 1.6 | 2 | 10 | 8 | 4200 | 4° 23’ | - | 0.0845 | ||
556.98 € | 1 | 4 jours | 198 | 1350 | 2250 | Acier | Acier | 100 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11.5 | 5.7 | 6 | 27 | 8 | 152 | 140 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6.8 | 0.8 | 1.6 | 2 | 10 | 8 | 4200 | 4° 23’ | - | 0.1053 | ||
594.79 € | 1 | 4 jours | 248 | 1350 | 2250 | Acier | Acier | 150 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11.5 | 5.7 | 6 | 27 | 8 | 202 | 190 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6.8 | 0.8 | 1.6 | 2 | 10 | 8 | 4200 | 4° 23’ | - | 0.1345 | ||
599.53 € | 1 | 4 jours | 158 | 1500 | 2900 | Acier | Acier | 50 | 18 | M16x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11.5 | 5.7 | 6 | 28.5 | 7 | 112 | 100 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6.8 | 0.8 | 1.6 | 2 | 10 | 10 | 4000 | 2° 32’ | - | 0.1181 |