Support d‘arbre standard (21582)

Support d‘arbre standard (21582)
· Pour un montage facile et un alignement rapide

· Pour un serrage et une fixation simples et fiables des arbres de guidage

· Hauteur particulièrement réduite

· Serrage latéral

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21582-12
21582-16
21582-20
21582-25
21582-30
21582-40
21582-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du trou D
(φ)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
B
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
C (DIN 912) Poids (ERP)
(kg)

18.27 €

1 4 jours 1235205.55.532124220M40.0227

19.94 €

1 4 jours 1642256.55.540165026M40.0300

25.05 €

1 4 jours 20503085.545206032M40.0791

33.81 €

1 4 jours 25583596.660257438M50.1352

41.18 €

1 4 jours 30684010968288445M60.2066

56.35 €

1 4 jours 4086501211863210856M80.3558

70.66 €

1 4 jours 501006014111084013080M80.6933

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Aluminium Désignation Support d'arbre Finition 1 Standard
RoHS Oui

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique