Écrou à encoches (33105) (33105-36)

Écrou à encoches (33105) 33105-36

Détails du produit:

Référence fabricant: 33105-36

Marque: NORELEM

Prix: 30.33

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Filetage nominal (M): 36

D=Filetage: M36x1.5

D1=Diamètre extérieur: 52 mm

D2: 44 mm

B=Épaisseur: 9 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

33105-36

Référence pièce
33105-36
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal (M) D=Filetage D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
B=Épaisseur
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
Nombre de cannelures Poids (ERP)
(kg)

30.33 €

1 4 jours 36M36x1.55244964660.0663

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Matière du corps de base Acier de traitement Désignation Écrou à encoches
RoHS Oui

Vous vous trouvez sur la page de Écrou à encoches (33105), le numéro d'article est le suivant: 33105-36.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 33105-36.

Variantes de ce produit

Référence pièce
33105-16
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Filetage nominal (M) D=Filetage D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
B=Épaisseur
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
Nombre de cannelures Poids (ERP)
(kg)

22.41 €

1 4 jours 16M16x12621642240.0133

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique