Référence fabricant: 07630-08X80
Marque: NORELEM
Prix: 1.01 €
Délai de livraison: 4 jours
Vis nominale (M): 8
D1=Filetage: M8
L=longueur de filetage: 80 mm
Poids (ERP): 0.0239 kg
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
07630-08X80
Matériau | Acier | Forme du trou de montage | Non fourni | Forme de base | Filetage complet |
---|---|---|---|---|---|
Norme technique | DIN | Désignation | Vis sans tête | Corps de finition de surface | Naturel |
DIN | DIN 551 | RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Tige filetée DIN 551 (07630), le numéro d'article est le suivant: 07630-08X80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 07630-08X80.
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
D1=Filetage
L=longueur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
07630-06X35 |
07630-06X40 |
07630-06X45 |
07630-10X25 |
07630-10X30 |
07630-10X35 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis nominale (M) | D1=Filetage | L=longueur de filetage (mm) | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51 € | 1 | 4 jours | 6 | M6 | 35 | 0.0057 | ||
0.51 € | 1 | 4 jours | 6 | M6 | 40 | 0.0065 | ||
0.52 € | 1 | 4 jours | 6 | M6 | 45 | 0.0074 | ||
0.94 € | 1 | 4 jours | 10 | M10 | 25 | 0.0114 | ||
0.95 € | 1 | 4 jours | 10 | M10 | 30 | 0.0139 | ||
0.98 € | 1 | 4 jours | 10 | M10 | 35 | 0.0163 |