Référence fabricant: 07020-306
Marque: NORELEM
Prix: 2.79 €
Délai de livraison: 4 jours
Vis nominale (M): 6
Longueur L: 45 mm
B1: 10 mm
B2: 12 mm
G=filetage / pour filetage: M6
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
07020-306
Référence pièce
|
---|
07020-306 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | G=filetage / pour filetage | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.79 € | 1 | 4 jours | 6 | 45 | 10 | 12 | M6 | 0.0085 |
Loading...
Matériau | Acier | Forme du trou de montage | Non fourni | Forme de base | Goujons |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Goujon | Matériau principal | Acier de traitement | Type de produit | Vis sans tête |
Corps de finition de surface | Bruni, extrémité trempée | Type de fixation | Filetage | RoHS | Oui |
PL Edelstahl | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Goujon (07020), le numéro d'article est le suivant: 07020-306.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 07020-306.
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L(mm)
B1(mm)
B2(mm)
G=filetage / pour filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
07020-110 |
07020-112 |
07020-114 |
07020-308 |
07020-310 |
07020-312 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | G=filetage / pour filetage | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.79 € | 1 | 4 jours | 10 | 50 | 15 | 30 | M10 | 0.0245 | ||
3.44 € | 1 | 4 jours | 12 | 56 | 18 | 30 | M12 | 0.0402 | ||
3.73 € | 1 | 4 jours | 14 | 60 | 20 | 30 | M14 | 0.0588 | ||
2.95 € | 1 | 4 jours | 8 | 70 | 12 | 25 | M8 | 0.0239 | ||
3.31 € | 1 | 4 jours | 10 | 80 | 15 | 30 | M10 | 0.0427 | ||
3.96 € | 1 | 4 jours | 12 | 80 | 18 | 30 | M12 | 0.0614 |